×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

iPad/Android/タブレットPC フレキシブル アームスタンド

製品ID: ARMTBLTI

9-11インチのタブレットを安全に卓上に設置。延長、チルト、パン、スイベル、ピボット、高さ調節に対応

製品の特長
  • 多関節アーム、調整可能なスタンドでタブレットの配置をカスタマイズ

  • クランプを使用する手軽な設置方法

  • TAA準拠でGSAスケジュールに対応

  • ケーブル結束システムを内蔵し、プロフェッショナルな外観を保持

その他特徴 . . .
  • 9インチから11インチのタブレットに対応

  • ロック付きタブレット マウント

  • 丈夫なスチール構造

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥17,306 JPY 税抜
¥18,690 税込

ID: ARMTBLTI

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

卓上取り付けタイプの汎用タブレットスタンド。クランプを使用してデスクやカウンターなどに設置し、タブレットをワークスペースに取り入れます。この製品は、米国連邦政府貿易協定(TAA)が定める要件に準拠しており、政府の GSA スケジュールに対応しています。

タブレットの配置をカスタマイズ

広い可動域での調整が可能なタブレットスタンドは、便利で快適な作業環境の設定に役立ちます。多関節アームにより、用途に合わせてタブレットの高さや奥行きを簡単に調節することができ、360度の回転や上下左右の振りで最適な配置選択が可能です。また、施錠式のスイッチにより、安全性対策も万全です。

手間いらずの設置

このタブレット スタンドは、仕事用のデスクやカウンターなどにクランプで簡単に固定することができます。充電ケーブルを整理できるスロットがアームに付いているので、タブレットをマウントした状態でも充電が可能な上、作業スペースをすっきりと保ちます。また、簡単にタブレットを着脱できる「クローメカニズム」を採用しています。

優れた耐久性

ソリッドスチール製の丈夫なタブレットホルダーは、タブレットを安全に収納し、うっかり腕をぶつけたりしても端末が脱落しません。頑丈な設計とプロフェッショナルな外観を備えたタブレットスタンドは、家庭やオフィス、店舗で見栄えのするソリューションとなります。

StarTech.com では、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途
  • オフィスのワークステーションにタブレットを取り付け、仕事に役立つ補助的なアプリケーションを実行
  • 厨房や作業現場にタブレットを設置し、手をつかわずにレシピやマニュアルを参照
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
取り付けオプション デスククランプ
壁取り付け可能 なし
対応ディスプレイ数 1
性能
スイベル / ピボット 360°
チルト 180°
ディスプレイ回転 360°
パン 280°
可搬重量 35.3 oz [1000 g]
最大ディスプレイサイズ 11インチ
最大延長時のアーム長さ 21.3 in [540 mm]
高さ調節 あり
物理的特徴
ブラック
製品重量 62.6 oz [1774 g]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 90.7 oz [2568 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - タブレット用多関節アーム
1 - デスク クランプ
2 - ケーブル結束クリップ
1 - EVA クッション
1 - 2.5mm アレンボルト用スパナ
1 - 3mm アレンボルト用スパナ
2 - キー
1 - セキュリティ レンチ

ドライバ&ダウンロード

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。