×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

VESA規格対応薄型テレビ用壁掛け金具 22インチから55インチに対応 スチール製多関節アーム

製品ID: FPWARTB1M

フラットパネルTVを壁面に固定し省スペースを実現。フルモーション調整対応

製品の特長
  • 高耐久スチール製、可動式アームのTVマウント

  • 22インチから55インチ、35kgまでのLED/LCDフラットパネルテレビ各種をサポート

  • 互換性のあるVESAマウントで曲面テレビでも使用可能

  • アーム延長503mmのフルモーション調整

その他特徴 . . .
  • 壁面からわずか49mmの位置までアームを折りたたみ可能

  • +2°/-12°のチルト機能で簡単に角度を調整

  • +/-90°のアームスイベル機能で柔軟なビュー位置設定が可能

  • 水平調整機能で最適な位置に設定

  • VESA規格対応テレビをサポート: 100x100、100x150、200x100、200x200、400x200、300x300、300x200、400x300、400x400

  • ケーブル管理

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥10,163 JPY 税抜
¥10,976 税込

ID: FPWARTB1M

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

高荷重対応テレビ壁掛け金具。22インチから55インチまでのフラットスクリーンテレビをしっかりと支え、スペースを広く使いながら印象的なディスプレイ設置を行います。アーム部分は簡単に延長でき、スムーズなフルモーション対応で最適なビュー角度の設定が可能です。

貴重なスペースを広く使えるモニタマウント

ビジター、クライアント、社内スタッフにとって便利な場所にテレビを設置できる壁掛け金具は、ロビーや会議室などに最適です。フラットパネルテレビやデジタルサイネージをしっかり固定し、見栄えよく展開しながら、スペースを有効に使えるソリューションです。22インチから55インチ(558.8mm - 1397mm)、重さ35kgまでのLED/LCDフラットパネルテレビに対応しています。

フルモーション調整

このテレビ壁掛け金具は、フルモーション調節機能に対応し、可動域の広いアームを壁から503mmまで伸ばすことができるので、画面の位置と角度をさまざまに調整することができます。アームはまた、壁に沿ってたたむこともでき、壁面からわずか49mmまでに近づけ、出っ張りが少ない設定にすることもできます。

スイベル(旋回)は+90°/-90°と柔軟性が高く、チルト(傾き)は+2°/-12°に対応しており、オーディエンスから見やすい角度に調整可能です。チルト機能により、ディスプレイを視線よりも高い場所に設置しても、下向きに傾けて見やすくすることができます。

丈夫なスチール構造

本製品は、堅牢なスチール設計でフラットスクリーンテレビをしっかりと固定し、貴重な設備投資を保護します。プラスチック製のケーブル結束ブラケットもついており、配線が目立たない設置が可能です。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途
  • 会議室、ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどでフラットスクリーンTVを見やすい角度で壁に固定
  • ホテル、レストラン、その他の商用施設でゲストに情報と娯楽を提供
  • ホームシアターで壁面とデスクの省スペースを実現
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 100x100 mm
100x150 mm
200x100 mm
200x200 mm
400x200 mm
300x300 mm
400x400 mm
400x300 mm
300x200 mm
ケーブル管理 あり
取り付けオプション 壁面
壁取り付け可能 あり
多関節アーム あり
対応ディスプレイ数 1
性能
Anti-theft なし
Fits Curved TV あり
Minimum Display Size 22"
Video Wall なし
スイベル / ピボット +/-90°
チルト +2° / -12°
可搬重量 77.4 lb [35 kg]
最大ディスプレイサイズ 55"
最大延長時のアーム長さ 19.8 in [503 mm]
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール&プラスチック
ブラック
製品幅 15.7 in [400 mm]
製品重量 88.3 oz [2500 g]
製品長さ 24.2 in [614 mm]
製品高さ 15.7 in [400 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 7.7 lb [3.5 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ウォールマウント
4 - VESA延長ブラケット
4 - ブラケット用ネジ
4 - ナット
1 - レンチ
4 - M5x14mm ネジ
4 - M6x14mm ネジ
4 - M6x30mm ネジ
4 - M8x30mm ネジ
4 - M8x50mm ネジ
4 - ワッシャー(小)
4 - ワッシャー(大)
8 - スペーサー(小)
8 - スペーサー(大)
4 - ネジ
4 - コンクリート用ネジ
4 - ブラケット用ワッシャー
1 - 取扱説明書

ドライバ&ダウンロード

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。