StarTech.com

薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能なし

テレビ壁掛け金具 | 盗難防止機能 | 37インチから75インチTVに対応

製品ID: FPWFXBAT

  • 37インチから75インチまでのテレビを壁面に設置し、省スペースを実現
  • 壁からの張り出し部分が22mm以下の薄型TVマウント
  • 内蔵の水平器で設置時に最適な位置に固定
  • 40kgまでの積載に対応する高耐荷重スチールTVマウント
  • 施錠可能な安全棒でテレビを支え、盗難防止機能を提供(パッドロックが必要)
¥7,106 JPY 税抜
¥7,674 JPY 税込

概要

薄型液晶テレビ壁掛け金具。壁面を活用して省スペースを実現しながら、ワークエリアに見栄え良くテレビを設置します。壁からの張り出しが少なく、37インチから75インチのVESAマウント規格対応テレビをサポートし、盗難防止にも対応しています。

ミーティングエリアやデジタルサイネージに適した薄型設計

ゲストやクライアント、社員にとって便利な場所に薄型テレビを設置できるこのウォールマウントは、固定位置でテレビを安全にしっかりと支えます。壁からの張り出しがわずか22mmと小さく、見栄えのするテレビ設置が可能です。

ロビー、ホール、会議室、ワークエリア、店頭などで便利に使え、デジタルサイネージにも最適です。サイズは37インチから75インチ(940mmから1905mm)、重量は40kgまでのLCD薄型テレビ各種に対応しています。

盗難防止に対応

高耐久スチール製のテレビ壁掛け金具は、薄型液晶テレビをしっかりと支え、貴重な設備投資を守ります。パッドロック(南京錠)で施錠できるスチール製の棒がついており、テレビやモニタの盗難防止に役立ちます(パッドロックは別途購入が必要です)。人通りが多いエリア、監視システムがないエリアなどに適しています。

簡単なセットアップ

この薄型液晶テレビ壁掛け金具には水平器がついており、壁面で最適なビュー位置になるよう水平度を微調整することができます。

StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

テレビを壁面に固定

ゲストに情報と娯楽を提供

教室、講義室、顧客向けのエリアに最適

テレビ/モニタの盗難を防止

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 5 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
ケーブル管理 なし
取り付けオプション 壁面
多関節アーム なし
対応ディスプレイ数 1
性能
Anti-theft あり
Minimum Display Size 37"
Video Wall なし
可搬重量 88.4 lb [40 kg]
最大ディスプレイサイズ 75"
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール&プラスチック
ブラック
製品幅 1.1 in [29 mm]
製品重量 6.4 lb [2.9 kg]
製品長さ 35.4 in [898 mm]
製品高さ 17.3 in [440 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 8.5 lb [3.9 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ウォールマウント
1 - 安全棒
2 - アダプタブラケット
1 - 水平器
2 - 装飾カバー
4 - 装飾カバーネジ
4 - M5x14mm ネジ
4 - M6x14mm ネジ
4 - M8x50mm ネジ
4 - M6x30mm ネジ
4 - M8x30mm ネジ
4 - 角ワッシャー
8 - スペーサー(小)
8 - スペーサー(大)
6 - ネジ
6 - コンクリートアンカー
6 - 丸ワッシャー
1 - 取扱説明書

認証