StarTech.com

薄型液晶テレビ用壁掛け金具 盗難防止に対応 37インチから70インチに対応 チルト機能 VESAマウント規格サポート

薄型テレビを壁面にしっかりと固定。簡単なチルト調整機能でビュー角度をカスタマイズ

製品ID: FPWTLTBAT

  • 37インチから70インチまでのテレビを壁面に設置し、省スペースを実現
  • 壁からの張り出し部分がわずか51mm以下の薄型TVマウント
  • -10°から+5°のチルト機能で最適なビュー調整が可能
もっと見る
  • 施錠可能な安全棒でテレビを支えると同時に、盗難防止機能を提供(パッドロックが必要)。人通りが多いエリア、または監視システムがないエリアに最適
  • 互換性のあるVESAマウントで曲面テレビでも使用可能
  • 40kgまでの積載に対応する高耐荷重スチールTVマウント
  • ツール要らずの組み立てで手軽な設置が可能
  • 設置時に正しい位置に調整できる水平器つき
  • VESAマウント規格対応テレビをサポート: 200x200、300x300、400x200、400x400、600x400、800x400
¥10,312 JPY 税抜
¥11,136 JPY 税込
在庫無し
在庫につきましては各販売店にお問い合わせください
取扱代理店
パートナーから購入

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

サポート

概要

薄型TV用壁掛け金具。壁面を活用して省スペースを実現しながら、ワークエリアに見栄え良くテレビを設置します。壁からの張り出しが少なく、37インチから70インチのVESAマウント規格対応テレビをサポート、チルト(傾き)機能で最適なビュー位置に調整可能です。盗難防止にも対応しています。

ミーティングエリアやデジタルサイネージに適した薄型設計

ゲストやクライアント、社員にとって便利な場所に薄型テレビを設置できるこのウォールマウントは、固定位置でテレビを安全にしっかりと支えます。壁からの張り出しがわずか51mmと小さく、見栄えのするテレビ設置が可能です。

ロビー、ホール、会議室、ワークエリア、店頭などで便利に使え、デジタルサイネージにも最適です。サイズは37インチから70インチ(940mmから1778mm)、重量は40kgまでのLCD薄型テレビ各種に対応しています。

ビュー角度の調整

このテレビウォールマウントは、-10°から+5°のチルトに対応しています。ディスプレイ角度の調整が簡単にでき、画面を見やすくカスタマイズ可能です。

盗難防止に対応

高耐久製スチールの堅牢なTVマウントは、薄型テレビをしっかりと支え、貴重な設備投資を守ります。パッドロック(南京錠)で施錠できるスチール製の棒がついており、テレビやモニタの盗難防止に役立ちます(パッドロックは別途購入が必要です)。人通りが多いエリア、監視システムがないエリアなどに適しています。

簡単なセットアップ

このTVマウントには水平器がついており、壁面で最適なビュー位置になる水平度を微調整することができます。

StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

教室、講義室、ミーティングスペース、ロビーなど顧客向けの空間で薄型テレビを壁面に固定

ホテル、レストラン、その他の商用施設でゲストに情報と娯楽を提供

施錠可能な安全棒でテレビやモニタの盗難を防止。人通りが多く、監視が行われていないエリアに最適

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 5 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
ケーブル管理 なし
取り付けオプション 壁面
多関節アーム なし
対応ディスプレイ数 1
性能
Anti-theft あり
Fits Curved TV あり
Minimum Display Size 37"
Video Wall なし
可搬重量 88.4 lb [40 kg]
最大ディスプレイサイズ 70"
物理的特徴
製品幅 2 in [51 mm]
製品重量 8.3 lb [3.8 kg]
製品長さ 39.3 in [998 mm]
製品高さ 17.3 in [440 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 10.5 lb [4.8 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ウォールマウント
1 - 安全棒
1 - アダプタブラケット(左)
1 - アダプタブラケット(右)
1 - 水平器
2 - 装飾カバー
4 - 装飾カバーネジ
4 - M5x14mm ネジ
4 - M6x14mm ネジ
4 - M8x50mm ネジ
4 - M6x30mm ネジ
4 - M8x30mm ネジ
4 - 角ワッシャー
8 - スペーサー(小)
8 - スペーサー(大)
6 - ネジ
6 - コンクリートアンカー
6 - 丸ワッシャー
1 - 取扱説明書

認証

製品サポート

ドライバ&ダウンロード