Support

Product FAQs

インストール

Windows Vista/7/8/10でUSBノートパソコンドッキングステーションをインストール(.exe方式)するにはどうしたらよいですか?

*指示があるまで(手順 6)USBノートパソコンドッキングステーションをコンピュータに接続しないでください。*

  1. StarTech.comのウェブサイト(http://www.startech.com/Support)から最新のドライバをダウンロードします。製品番号と製品IDは製品パッケージに記載されています。

    注意:Windowsでは、通常ユーザーアカウントと関連付けられたダウンロードフォルダにファイルが保存されます。(例:C:\Users\your_name\Downloads)
  2. ダウンロードが完了したら、ZIPフォルダのファイルを展開します。DisplayLink.zip またはDisplayLinkDock.zip を右クリックし、「すべて展開」を選択して画面の指示に従います。
  3. お使いのオペレーティングシステムに対応するフォルダを選択します。
  4. Setup.exe 」ファイルを右クリックします。
  5. 管理者として実行」を選択します。

    注意:管理者として実行」が表示されない場合は、zipファイルの中にあるインストーラを実行してみて下さい。上記の手順 2の指示に従い、ファイルを展開してください。
     
  6. 画面の指示に従いデバイスドライバとソフトウェアをインストールします。再起動の指示が出た時点、または、インストーラが消えた時点でコンピュータを再起動します。
  7. ディスプレイのビデオケーブルをドッキングステーションのビデオポートに接続します。
  8. Windowsの再起動完了後、コンピュータにドッキングステーションを接続します。
  9. コンピュータが自動的にドライバのインストールを完了します。

注意:インストールには数秒かかることがあります。インストール中はスクリーンにちらつきが見られることがありますが、これは普通の現象です。インストールが完了すると、Windowsデスクトップが追加モニタに拡張されて表示されます。