Microsoft® Surface™のベーシック機能を超え、多機能ワークステーションとして活用。各種ポートの増設、外付けデバイス接続に対応

目的別で選ぶ5つの接続オプション

メインデスクのドック

1本のケーブルですべての機器を接続。 オフィスや家庭でノートパソコンを ワークステーションとして活用します

ディスプレイに接続

複数モニタでのマルチタスクで作業効率をアップ。 ミーティングでの画面共有にも対応します。

USBポートの増設

外出中の仕事にもノートパソコンが大活躍。 ストレージその他、各種周辺機器の接続に対応します。

高速ネットワークアクセス

Wi-Fi® よりもセキュリティに優れ、安定したギガビット 接続で高速ファイル転送を行います。

ストレージの増強

容量の大きなデータに高速でアクセスします。

ご使用のMICROSOFT SURFACEモデル

どのようにお使いになりますか?

あなたへのお勧め

{{segment.name}}

{{product.overview}}
{{product.name}}
{{product.id}}

{{product.overview}}

{{product.disclaimer}}

詳細を見る