StarTech.com

USB 3.0 Type-C 有線LANアダプタ 2.5GBASE-T対応

USB-C接続 Ethernetアダプタ | IEEE 802.3bz準拠 | 2.5 Gbps | Mac/Windows®/Linux 対応

製品ID: US2GC30

  • USB 3.0で2.5Gネットワークに対応するUSB Type-C - RJ45アダプタ
  • IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T) 対応
  • IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 対応
もっと見る
  • USBポートから直接給電
  • IEEE 802.1Q VLANタギング対応
  • 16Kまでのジャンボフレーム対応
  • 持ち運びに適した小型軽量設計
¥12,932 JPY 税抜
¥14,225 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
チップセットID Realtek - RTL8156
業界標準 IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.1Q VLANタギング
IEEE 802.3x
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
性能
Jumbo Frame Support 16K max.
MTBF 10,000時間
オートMDIX あり
タイプおよび定格 USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
ファイバタイプ 銅 
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-C(24ピン)USB 3.0(5Gbps) プラグ
1 - RJ-45 レセプタクル
ソフトウェア
OS互換性 Windows 10
Windows 8
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2
Linuxカーネル 2.4.20 - 4.x (LTSバージョンのみ)
Mac OS 10.11 - 10.15
インジケータ
LEDインジケータ 1 - グリーンLED:1Gbps/100Mbps/10Mbps
1 - ブルーLED:2.5Gbps
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 ‐10 ℃ to ~ 55℃
動作温度 0 ℃ to 70℃
湿度 5% - 90 % RH(結露なし)
物理的特徴
Form Factor ドングル
ケーブル長さ 5.9 in [15 cm]
ブラック & スペースグレー
製品幅 1.1 in [27 mm]
製品重量 1.4 oz [39.7 g]
製品長さ 0.6 in [16 mm]
製品高さ 3.1 in [8 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [30 mm]
Package Length 6.7 in [17 cm]
Package Width 5.6 in [14.2 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.2 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-Cネットワークアダプタ
1 - クイックスタート ガイド
インターフェース RJ45(ギガビットイーサネット)
バス型 USB 3.1 Gen 1
ポート 1

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows 10
Windows 8
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2
Linuxカーネル 2.4.20 - 4.x (LTSバージョンのみ)
Mac OS 10.11 - 10.15

認証