StarTech.com

Cable Adaptador de Vídeo DVI USB 3.0 - Conversor Tarjeta Gráfica Externa - 2048x1152

Conecte una pantalla DVI a través de una conexión USB 3.0 SuperSpeed para una rápida solución externa de monitores múltiples con resoluciones de hasta 2048x1152

ID del Producto: USB32DVIPRO

  • Interfaz USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps) y retrocompatible con USB 2.0
  • Instalación rápida y sencilla
  • Incluye adaptador DVI a VGA
Ver otros
  • Soporta resoluciones de hasta 2048x1152
  • Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
  • Permite elegir entre configuraciones de visualización en modo Clonado, Extendido o Primario
  • Un software de controladores soporta la rotación de pantallas
  • Soporta la interfaz Windows® Aero
  • Soporte para múltiples adaptadores USB32DVIPRO en un único sistema (hasta 5)
$2,349.45 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

General

El Adaptador USB 3.0 a DVI, USB32HDE permite convertir un puerto USB 3.0 en una salida DVI con soporte para video de alta resolución de 2048x1152 - una conveniente solución externa para agregar capacidad de monitores múltiples a una laptop o computador de escritorio provisto de USB 3.0 (óptimo rendimiento con USB 3.0 y conserva su compatibilidad con USB 2.0). Aprovechando el gran ancho de banda (5 Gbps) de la interfaz USB 3.0 SuperSpeed, el adaptador actúa como una tarjeta gráfica externa reproduciendo contenido uniforme de alta resolución en la pantalla equipada con DVI o VGA (Adaptador DVI a VGA incluido). El adaptador se puede utilizar para clonar el escritorio principal, mostrando la misma imagen en ambas pantallas, o para extender el escritorio y duplicar el espacio de trabajo aumentando así su productividad. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com. Requisitos del Sistema Recomendados: CPU: Quad Core 2,4GHz o Superior (i5 recomendado) RAM: 4GB o superior

La ventaja de StarTech.com

  • Conversión USB 3.0 SuperSpeed a DVI que proporciona mayor ancho de banda para reproducir contenido de alta resolución sin problemas
  • Dispositivo externo alimentado por USB para añadir fácilmente capacidad gráfica adicional a su sistema sin necesidad de abrir el gabinete o anular las garantías del sistema

Aplicaciones

Permite agregar una segunda pantalla DVI o VGA y así ampliar el escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta de video nueva

Permite conectar múltiples monitores a un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia

Permite conectar su PC a un televisor equipado con DVI o VGA y disfrutar de fotografías y películas familiares

Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra

Permite aumentar la productividad ya que se puede trabajar con distintas aplicaciones en las diferentes pantallas; por ejemplo se puede revisar el correo electrónico en una pantalla y navegar por la web en la otra

De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples

Una solución compacta y liviana ideal para empresarios en viaje de negocios que necesitan conectar sus laptops a una pantalla/proyector secundario

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB 3.0
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-3100
Memoria 512MB DDR2 SDRAM
Salida A/V DVI
Soporte de Audio
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones Generales This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
MTBF 90.577 horas
Nota si se utiliza el sistema Apple OS X 10.8, es necesario instalar la actualización 10.8.3 antes de instalar el software DisplayLink. La actualización 10.8.3 corrige varios fallos importantes del sistema OS X que quedan patentes cuando se instala el software DisplayLink.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 2048x1152
Resolución Digital Máxima 2048x1152
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos
Nota Conexión de un máximo de cinco adaptadores de vídeo USB a un mismo PC (consulte el manual para información sobre los requisitos del sistema)
La función de extensión de pantallas está soportada por productos basados en DisplayLink únicamente en macOS 10.11 a 10.13.3. Esto puede cambiar en versiones futuras.
Requerimientos del Sistema y Cables Aplicación en oficinas:
CPU: i3 doble núcleo 2,8GHz
RAM (MEMORIA): 2GB o superior

Vídeo HD total:
CPU: Quad Core 2,4GHz o superior (i5 recomendado)
RAM (MEMORIA): 4GB o superior
No es apropiado para gaming
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR<85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Temperatura Operativa 10°C to 40°C (50°F to 194°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15.5 mm]
Ancho del Producto 1.7 in [43.5 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6 in [152.5 mm]
Longitud del Producto 3.1 in [78 mm]
Peso del Producto 3.2 oz [91 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 7.4 oz [211 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB 3.0 a DVI
1 - Adaptador DVI a VGA
1 - CD del Controlador
1 - Guía de instalación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS™ v55+

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Video Externa USB a DVI - Cable Convertidor para Mac y PC - 1920x1200
USB2DVIPRO2
Adaptador Tarjeta de Video Externa USB a DVI - Cable Convertidor para Mac y PC - 1920x1200

Conecte una pantalla DVI mediante una solución de extensión de escritorio con varios monitores a través de un puerto USB.

$2,161.01 con IVA
Adaptador de Video Externo USB a DVI -Tarjeta de Video Externa - Cable Convertidor - 1920x1200
USB2DVIE3
Adaptador de Video Externo USB a DVI -Tarjeta de Video Externa - Cable Convertidor - 1920x1200

Convierte un puerto USB en una salida DVI. Permite a los usuarios añadir pantallas adicionales a la computadora.

$1,786.33 con IVA
Adaptador Tarjeta de Video Externa USB 3.0 a DVI-I con 1 Puerto USB - Cable Convertidor
USB32DVIEH
Adaptador Tarjeta de Video Externa USB 3.0 a DVI-I con 1 Puerto USB - Cable Convertidor

Conexión de una pantalla con DVI disponible a través de USB 3.0, mientras se mantiene el puerto USB 3.0 disponible

$1,973.67 con IVA
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a HDMI y DVI - Tarjeta Externa Cable Dual Head - 2048x1152
USB32HDDVII
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a HDMI y DVI - Tarjeta Externa Cable Dual Head - 2048x1152

Conecte una pantalla equipada con HDMI® y DVI-I-a través de un puerto USB 3.0 y obtenga una solución externa de múltiples monitores HD de 1080p

$2,773.72 con IVA

Accesorios