Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador de Video Externo Multimonitor USB 3.0 a VGA con Hub Concentrador USB de 3 Puertos - 1920x1200 1080p

ID del Producto: USB32VGAEH3

Conexión de un monitor/pantalla equipada con VGA a través de USB 3.0, y conexión de tres dispositivos USB adicionales al mismo puerto USB 3.0 mediante un concentrador integrado con 3 puertos USB 3.0

Características
  • Conexión anfitrión USB 3.0 de alto ancho de banda, que permite reproducciones confiables de video de alta definición

  • Concentrador integrado de 3 puertos que ofrece mejores opciones de conexión en una laptop ultradelgada o un Ultrabook

  • Interfaz USB 3.0 (5 Gbps), retrocompatible con USB 2.0

Más Características . . .
  • Fácil y rápida instalación

  • Alimentado por USB – no requiere adaptador de alimentación externo

  • Permite elegir entre configuraciones de visualización en modo Clonado, Extendido o Primario

  • Un software de controladores soporta la rotación de pantallas

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

SERVMX
CTONMX
Disponible en
$2,325.79 MXN con IVA

ID: USB32VGAEH3

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El adaptador de USB 3.0 a VGA, modelo USB32VGAEH3, convierte un puerto USB 3.0 en un puerto de salida VGA con soporte para video de 1920x1200/1080 p. El adaptador incluye un concentrador USB 3.0 de 3 puertos, lo cual permite la conexión de hasta tres dispositivos USB diferentes, junto con el adaptador de pantalla, con el mismo puerto USB 3.0: solución ideal para usuarios de un laptop o Ultrabook™ que tienen un número limitado de puertos USB disponibles.

El adaptador USB a VGA funciona como una tarjeta de video externa, ya que ofrece una manera práctica de añadir capacidad multimonitor a un PC de escritorio o laptop equipado con USB 3.0. Al aprovechar la interfaz USB 3.0 de alto ancho de banda (5 Gbps), el adaptador transmite un contenido uniforme de alta definición al monitor/proyector VGA. Es posible utilizar el adaptador para duplicar el escritorio del PC, y mostrar la misma imagen en cada pantalla, o bien para ampliar el escritorio, con el fin de doblar el espacio de trabajo y aumentar la productividad. 

El adaptador USB32VGAEH3 también incluye un concentrador USB 3.0 de 3 puertos, que permite utilizarlo como base de conexión de periféricos como ratones, impresoras y teclados, junto con el monitor. Es muy sencillo de utilizar, basta con conectar una laptop al adaptador, a fin de sincronizar cada dispositivo conectado a la estación de trabajo: una solución versátil para aumentar la portabilidad y potencia de la laptop cuando sea necesario.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Requisitos de sistema recomendados:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado)
RAM (memoria): 4 GB o superior
Puerto USB 3.0 disponible

USB32VGAEH3 Application Diagram

La ventaja de StarTech.com
  • Este adaptador aumenta la capacidad de una laptop ultradelgada o un Ultrabook, ya que permite su uso como mini docking station para dispositivos USB adicionales (por ejemplo, ratón, impresora y teclado), a la vez que sirve como salida de video
  • Contenido impecable de video de alta definición, gracias al soporte de alto ancho de banda que ofrece la conexión USB 3.0
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Aplicaciones
  • Una pantalla VGA adicional y 3 dispositivos USB adicionales se agregan a un Ultrabook o una laptop con un número limitado de puertos de salida de video y USB
  • Adición de una pantalla VGA adicional para ampliar el escritorio del PC
  • Añada capacidad de conexión para varios monitores a una computadora para crear presentaciones multimedios atractivas
  • Ejecute múltiples aplicaciones en pantallas diferentes: por ejemplo, revise su correo en una pantalla y realice búsquedas en Internet por la otra
  • Visualización simultánea de hojas de cálculo grandes o de varias hojas a través de varias pantallas
  • Conexión de un PC a un proyector o una pantalla con VGA disponible para ver las imágenes y videos familiares
  • Ideal para aumentar la productividad en el caso de investigadores y escritores, ya que permite tener los documentos de referencia en una pantalla y el documento de trabajo en la otra pantalla.
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0
ID del Conjunto de Chips MCT - T5-302
Memoria 16MB DDR II
Soporte de Audio No
USB 3.0 Pass Through
Rendimiento
Especificaciones Generales This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Observaciones / Requisitos
Nota Conexión de un máximo de cinco adaptadores de vídeo USB a un mismo PC (consulte el manual para información sobre los requisitos del sistema)
Requerimientos del Sistema y Cables CPU: i3 doble núcleo 2,8 GHz
RAM: 2 GB o superior

Vídeo HD total:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado)
RAM: 4 GB o superior
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentación USB
Requisitos Ambientales
Humedad <85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [14 mm]
Ancho del Producto 1.7 in [44 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6 in [152.5 mm]
Longitud del Producto 9.3 in [235 mm]
Peso del Producto 7.5 oz [212 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 7.5 oz [212 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB 3.0 a VGA con concentrador de 3 puertos USB 3.0
1 - Disco de instalación de software
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Adaptador Tarjeta de Video Externa USB 3.0 a HDMI con Hub USB 1 Puerto - Cable - 1080p
USB32HDEH

Adaptador Tarjeta de Video Externa USB 3.0 a HDMI con Hub USB 1 Puerto - Cable - 1080p

Conecte un monitor equipado con entrada HDMI a través de USB 3.0, al tiempo que se mantiene la disponibilidad del puerto USB 3.0.

$2,077.55 con IVA

Adaptador de Video HDMI USB 3.0 - Convertidor Tarjeta Externa - 1920x1200
USB32HDE

Adaptador de Video HDMI USB 3.0 - Convertidor Tarjeta Externa - 1920x1200

Convierte un puerto USB en una salida HDMI. Permite a los usuarios añadir pantallas adicionales a la computadora.

$2,350.15 con IVA

Cable Adaptador de Vídeo VGA USB 3.0 - Conversor Tarjeta Gráfica Externa - 2048x1152
USB32VGAE

Cable Adaptador de Vídeo VGA USB 3.0 - Conversor Tarjeta Gráfica Externa - 2048x1152

Conecte una pantalla VGA a través de una conexión USB 3.0 SuperSpeed para una rápida solución externa de monitores múltiples con resoluciones de hasta 2048x1152

$2,274.75 con IVA

Adaptador de Video Externo USB a VGA -Tarjeta de Video Externa Cable - 1440x900
USB2VGAE2

Adaptador de Video Externo USB a VGA -Tarjeta de Video Externa Cable - 1440x900

Conecte un monitor VGA para una solución USB multi-monitor de extensión del escritorio

$1,483.63 con IVA

Adaptador Tarjeta de Video Externa USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - Cable - 1080p
USB32VGAEH

Adaptador Tarjeta de Video Externa USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - Cable - 1080p

Conecte un monitor con entrada VGA a través de USB 3.0, al tiempo que se mantiene la disponibilidad del puerto USB 3.0.

$1,744.63 con IVA

Cables USB 3.0 (2)

Cable de 1.8m USB 3.0 SuperSpeed A Macho a A Macho Color Negro
USB3SAA6BK

Cable de 1.8m USB 3.0 SuperSpeed A Macho a A Macho Color Negro

Conecte dispositivos 3.0 A a un concentrador USB o a su computadora

$295.79 con IVA

Cable USB 3.0 - A a A - Macho a Macho - de 3m
USB3SAA3MBK

Cable USB 3.0 - A a A - Macho a Macho - de 3m

Conecte dispositivos USB 3.0 USB-A a un concentrador USB o a su ordenador

$345.67 con IVA

Cables VGA (3)

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

Cable de Video 1.8m VGA - DB15 Macho - DB15 Macho - Extensor Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$296.95 con IVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10

Cable de 3m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$469.79 con IVA

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho
MXT105MMHQ

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$642.63 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.