StarTech.com

Switch Conmutador Matricial HDMI de 2x2 - Selección Rápida 4K

Conmute automáticamente entre dos fuentes de video 4K en dos pantallas, con tecnología de conmutación rápida

ID del Producto: VS222HD4K

  • Asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K Ultra HD
  • Fácil utilización, con conmutación automática, por prioridad y manual entre fuentes HDMI
  • Acceda a dos dispositivos fuente HDMI en dos pantallas HDMI independientes, mediante conmutación de matriz 2 x 2
Ver otros
  • Control remoto IR incluido
  • Interfaz de control serial RS-232
  • La compatibilidad con copias EDID garantiza una imagen fiel de salida
  • Retrocompatible con imágenes de alta definición de 1080p
  • Hardware de montaje incluido
$5,435.75 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales HDMI 1.4
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 10 m / 33 ft
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Longitud Máxima del Cable 393.7 in [10000 mm]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 2 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 2 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-11 Hembra
Indicadores
Indicadores LED 2 - Indicador LED de puerto activo
1 - LED de alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5
Consumo de Energía 18
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 2.6 in [65 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 6.1 in [15.6 cm]
Peso del Producto 10.4 oz [296 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.6 in [65 mm]
Ancho de la Caja 9.3 in [23.5 cm]
Longitud de la Caja 6.1 in [15.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 29.7 oz [841 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Switch HDMI Matricial 2x2 1080p
1 - Control remoto
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Cable RJ11 (1200mm)
1 - Adaptador serial RJ11 a DB-9
1 - Kit de Montaje
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch Convertidor 2x1 VGA + HDMI a HDMI con Conmutado Prioritario y Automático - Conmutador 1080p
VS221VGA2HD
Switch Convertidor 2x1 VGA + HDMI a HDMI con Conmutado Prioritario y Automático - Conmutador 1080p

Comparta un monitor/proyector HDMI entre una fuente de audio/video VGA y HDMI, con conmutación automática y prioritaria

$4,947.39 con IVA
Switch Selector Automático HDMI de 4 Puertos con Chasís de Aluminio y  MHL - Conmutador 4K 30Hz
VS421HD4K
Switch Selector Automático HDMI de 4 Puertos con Chasís de Aluminio y MHL - Conmutador 4K 30Hz

Conmutación entre cuatro fuentes HDMI en una sola pantalla HDMI, con soporte para resoluciones MHL y de video de hasta 4K

$2,473.11 con IVA
Switch Conmutador HDMI de 4 Puertos con Multivisor Imagen e Imagen PAP
VS421HDPIP
Switch Conmutador HDMI de 4 Puertos con Multivisor Imagen e Imagen PAP

Comparta una pantalla HDMI entre cuatro fuentes HDMI de audio y video, con la función opcional de pantalla dividida

$25,671.95 con IVA
Switch Conmutador Matrix HDMI 4x4 con Multivisor  Videowall o Imagen e Imagen PAP
VS424HDPIP
Switch Conmutador Matrix HDMI 4x4 con Multivisor Videowall o Imagen e Imagen PAP

Comparta y conmute cuatro fuentes HDMI de audio y video entre 4 monitores distintos, con la función opcional de pantalla dividida

$30,920.95 con IVA
Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p
VS222HDQ
Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p

Descubra las funcionalidades de conexión HDMI sin problemas y selección automática del puerto de video con calidad de imagen de alta definición

$3,656.31 con IVA
Switch HDMI de 2 Puertos con Conmutado Automático y Prioritario - 1080p
VS221HDQ
Switch HDMI de 2 Puertos con Conmutado Automático y Prioritario - 1080p

Descubra la conexión HDMI sin problemas, selección automática del puerto de video con una calidad de imagen en alta definición

$2,445.27 con IVA
Switch Conmutador Matrix 4x4 HDMI Clonador EDID Extension IR Control Serie IP - Extensor por Cable Cat5
ST424HDBT
Switch Conmutador Matrix 4x4 HDMI Clonador EDID Extension IR Control Serie IP - Extensor por Cable Cat5

Comparta y extienda cuatro fuentes de video HDMI hasta 70 metros de distancia, a través de Cat5, y conmute entre cuatro pantallas remotas

$31,898.83 con IVA
Conmutador Automático de Video VGA de 2 puertos - Switch Interruptor de Dos Salidas con Copia EDID
ST122VGA
Conmutador Automático de Video VGA de 2 puertos - Switch Interruptor de Dos Salidas con Copia EDID

Uso compartido de una pantalla/proyector VGA entre dos fuentes VGA, con conmutación automática/prioritaria y emulación EDID

$2,025.35 con IVA

Accesorios