StarTech.com
Novedad

Switch Conmutador de Video HDMI de 4 Puertos - Switcher con 3x HDMI y 1x DisplayPort - 4K 60Hz

Switch Conmutador HDMI Multipuertos | Switcher Automático | Con Control Remoto IF

ID del Producto: VS421HDDP

  • Disfrute de asombrosa nitidez de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K 60Hz
  • Sencillo funcionamiento, gracias a la conmutación automática de 4 puertos y el mando a distancia por infrarrojos incluido
  • Combinación singular de entradas, con puertos HDMI y DisplayPort
Ver otros
  • El factor de forma compacto garantiza que este conmutador de video HDMI se pueda colocar prácticamente en cualquier lugar
  • Retrocompatible con pantallas 4K 30Hz y 1080p
$2,990.47 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Entrada A/V HDMI
DisplayPort
Estándares Industriales HDMI 2.0
HDCP 2.2
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Especificaciones Generales También compatible con resoluciones más bajas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas 4096x2160 (DCI 4K) 60Hz
3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz
Conector(es)
Conector A 3 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Input
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Indicadores
Indicadores LED 4 - indicadores LED de entrada
1 - LED de alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1000 mA
Corriente de Entrada 0.3 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 10% a 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 2.6 in [66 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.9 in [10 cm]
Peso del Producto 10.6 oz [300 g]
Tipo de Gabinete Metal
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.6 in [65 mm]
Ancho de la Caja 6.3 in [16 cm]
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 14.1 oz [400 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador HDMI de 4 puertos
1 - Mando a Distancia
1 - Receptor de Infrarrojos
2 - Soportes de montaje
2 - Tornillos de montaje
4 - Bases de Apoyo
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch Conmutador HDMI de 2 Puertos - 4K 60Hz
VS221HD20
Switch Conmutador HDMI de 2 Puertos - 4K 60Hz

Conmute entre dos fuentes de video HDMI en una sola pantalla, compatible con resoluciones Ultra HD

$1,606.59 con IVA
Switch Conmutador Automático HDMI de 4 Puertos - 4K 60Hz
VS421HD20
Switch Conmutador Automático HDMI de 4 Puertos - 4K 60Hz

Conmute entre cuatro fuentes de video HDMI en una sola pantalla, compatible con resoluciones Ultra HD

$1,803.79 con IVA
Conmutador Automático Multi-entrada a HDMI - Switch Convertidor - 4K
HDVGADP2HD
Conmutador Automático Multi-entrada a HDMI - Switch Convertidor - 4K

Conmute entre DisplayPort, VGA o dos dispositivos HDMI de origen en una pantalla, con conmutación automática y de prioridad

$9,003.91 con IVA
Switch Conmutador Automático HDMI de 2 Puertos - Selección Rápida 4K
VS221HD4KA
Switch Conmutador Automático HDMI de 2 Puertos - Selección Rápida 4K

Conmute entre dos fuentes HDMI en una sola pantalla HDMI, con resolución de video 4K y rápida conmutación con mínima interrupción

$3,537.99 con IVA
Switch Conmutador Automático HDMI de 4 Puertos - Selección Rápida 4K
VS421HD4KA
Switch Conmutador Automático HDMI de 4 Puertos - Selección Rápida 4K

Conmute entre cuatro fuentes de video HDMI mostradas en una sola pantalla HDMI, con resolución de video 4K y rápida conmutación que evita interrupciones

$4,990.31 con IVA
Switch Selector Automático HDMI de 4 Puertos con Chasís de Aluminio y  MHL - Conmutador 4K 30Hz
VS421HD4K
Switch Selector Automático HDMI de 4 Puertos con Chasís de Aluminio y MHL - Conmutador 4K 30Hz

Conmutación entre cuatro fuentes HDMI en una sola pantalla HDMI, con soporte para resoluciones MHL y de video de hasta 4K

$2,473.11 con IVA

Accesorios