Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador Convertidor y Repetidor de Audio Digital Óptico de Doble Vía Coaxial a Toslink

ID del Producto: SPDIFCOAXTOS

Convierta la señal de una fuente de audio SPDIF en Digital Coax y Toslink ya sea en forma simultánea o por separado

Características
  • Soporta conversiones de audio de dos vías - Toslink a digital coaxial o viceversa

  • Emite señales de audio toslink y digital coaxial de forma simultánea independientemente de la señal de entrada

  • Soporta entrada/salida de audio de 2 a 5,1 canales

  • Diseño compacto, fácil de usar y de instalar

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

ABASMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX
INGMX
Disponible en
$1,926.75 MXN con IVA

ID: SPDIFCOAXTOS

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El Conversor y Repetidor de Audio Digital de Doble Vía Coaxial a Toslink, SPDIFCOAXTOS permite ampliar y convertir audio digital coaxial Toslink o Toslink a coaxial digital. Este conversor Toslink de factor de forma pequeño es una solución fácil de usar que permite seleccionar la señal de entrada que desea convertir o ampliar, y al mismo tiempo emite señales de audio digital coaxial y Toslink sin degradar la señal de audio proporcionando una señal de salida con la misma calidad que la del audio de entrada y soporte para audio de 2 a 5,1 canales. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
  • Puede funcionar como conversor y como divisor por lo que permite usar una o las dos salidas al mismo tiempo
  • Su factor de forma compacto hace de este conversor un dispositivo fácil de transportar y de instalar ya que se adapta a prácticamente cualquier espacio.
Aplicaciones
  • Permite emitir señales de salida digital coaxial y toslink en forma simultánea a dos receptores diferentes
  • Permite adaptar y conectar Reproductores de DVD, VCRs y Consolas de Juegos a nuevos receptores de home theatre
  • Permite convertir o extender una entrada de audio sin pérdida de señal o calidad
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Especificaciones de Audio Soporta 2 canales (estéreo) y audio 5.1
Conector(es)
Conector A 1 - Audio coaxial digital (RCA) Hembra
1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Hembra
Conector B 1 - Audio coaxial digital (RCA) Hembra
1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Salida 5 DC
Características Físicas
Color Blanco
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.6 lb [0.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor de Audio Digital de Doble Vía
1 - Adaptador universal de alimentación (NA/RU/UE/AU)
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Cable 3m TosLink Audio Digital Óptico SPDIF Delgado - Negro
THINTOS10

Cable 3m TosLink Audio Digital Óptico SPDIF Delgado - Negro

Sonido digital de alta calidad mediante fibra óptica, sin interferencias en la señal

$197.19 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.