Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAmplificador de Señal DisplayPort - Extensor DP - 4K 60Hz
Amplifique la potencia de su señal de DisplayPort para extender el alcance de su fuente de video en hasta 20m, a través de un cable DP estándar
ID del Producto: DPBOOST
- Instalación discreta gracias al factor de forma pequeño
- Funciona a distancias de hasta 20m, gracias a un conmutador integrado de ecualización
- Obtenga asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K (30 Hz), incluso cuando la fuente de video se encuentre hasta 13m de distancia
- Retrocompatible con resoluciones 1080p, incluso cuando la fuente de video se encuentre hasta 20m de distancia
- Compatible con audio de sonido envolvente 7.1
- Hardware de montaje incluido
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este amplificador de señal DisplayPort le permite aumentar la potencia de su fuente de video DisplayPort, mediante el uso de cables estándar DisplayPort. Puede obtener resoluciones de hasta 4K a 60Hz y según su resolución preferida, el amplificador alcanza longitudes variables de hasta 20 metros de distancia a resolución 1080p de 60 Hz. Para instalaciones alineadas, puede colocar el amplificador entre dos cables DisplayPort, a una distancia de hasta 15.24 m de la entrada de video y hasta 4.57m de la salida de video.
Mantiene las señales de vídeo 4K Ultra HD.
Cuando extiende la señal DisplayPort a distancias largas mediante el uso de cables de video estándar, las resoluciones más altas de vídeo pueden no estar disponibles. El uso del amplificador de señal DisplayPort garantiza que se obtienen resoluciones UHD de hasta 4K a 60 Hz, a un distancia de hasta 7m. Puede alcanzar distancias mayores con resoluciones inferiores: hasta 4K a 30 Hz, hasta 13m y 1080p a 60 Hz hasta 20m.
Instalación sencilla y discreta
Dado su tamaño de factor de forma pequeña, el amplificador DisplayPort se puede mantener fuera de la vista fácilmente para una instalación discreta. Incluye hardware de montaje para facilitar la instalación. Mediante la extensión de la señal de video con cables DisplayPort estándar, el amplificador DisplayPort constituye una alternativa económica en comparación con otros sistemas de extensión más costosos, los cuales requieren la instalación de una infraestructura de cableado CAT5 o CAT6.
Compatible con diversas distancias
El amplificador facilita el ajuste de la potencia de la señal DisplayPort sobre la base de la distancia de los cables, mediante los botones de ajuste de ecualización. Esto significa que se puede ajustar la amplificación de la señal DisplayPort, a fin de garantizar de que la señal DisplayPort sea perfecta, incluso a distancias de hasta 20m. La capacidad de alcance a diferentes distancias convierte al amplificador en una solución perfecta para instalaciones de múltiples dispositivos en instituciones grandes, como salas de juntas en oficinas de nivel corporativo, aulas de clases en entornos educativos o bien, salas de espera en hospitales, ya que para estas aplicaciones pueden requerirse diferentes distancias en distintos espacios.
El amplificador DPBOOST está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Ahorre tiempo y gastos de instalación de cableado de redes para extender una señal de video, gracias a este amplificador que utiliza cables DisplayPort estándar
Amplíe la fortaleza de su señal de video DisplayPort en pantallas utilizadas en salones de clase, oficinas o salas de juntas
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A8401KL | |
UPC Code | 065030864220 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cableado | DisplayPort | |
Montaje en Rack | Sí | |
Soporte de Audio | Sí | |
Tipo de conversor | Escalador | |
Rendimiento | ||
Distancia Máxima | 20 m / 66 ft | |
Longitud Máxima del Cable | 65.6 ft [20 m] | |
Pantalla Plana Soportada | Sí | |
Resolución Digital Máxima | At 7 m Up to 4K at 60Hz At 13 m Up to 4K at 30Hz At 15m Up to 2560x1600 at 60Hz At 20 m Up to 1080p |
|
Resoluciones Admitidas | 3840x2160 (4K), 2560x1600, 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p) | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Input | |
Conector B | 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Indicador LED de estado | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 1 A | |
Consumo de Energía | 5 | |
Corriente de Entrada | 0.3A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC | |
Tensión de Salida | 5 DC | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR de 0% ~ 80% | |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 0.8 in [21 mm] | |
Ancho del Producto | 2 in [50 mm] | |
Longitud del Producto | 3.1 in [80 mm] | |
Peso del Producto | 5.4 oz [152 g] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0.9 lb [0.4 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Amplificador de señal DisplayPort | |
1 - Adaptador de Alimentación | ||
1 - Cable de alimentación USB | ||
4 - Patas de Goma |
Accesorios
Cable de 1.8m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
Conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort
Cable de 3m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
Cree conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort
Cable de 4.5m DisplayPort 1.2 4K HBR2 con Seguro Latches para Pantalla - Macho a Macho
Haga conexiones de alta resolución 4k x 2k con soporte para HBR2, entre sus dispositivos DisplayPort a través de mayores distancias
Cable Adaptador de 1.8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k
Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar
Cable de 3m Adaptador de Mini DisplayPort 4k 1.2 Macho a DisplayPort Macho- Negro
Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Preguntas frecuentes
Solución de problemas
Para salidas de 4K a 30Hz a una pantalla DisplayPort, su monitor debe ser compatible con la resolución y frecuencia de barrido. Si su monitor es compatible con 4K a 60Hz (DP 1.2 o superior), también puede ser necesario configurar el monitor para que funcione a 30Hz.
Para resolver este problema, utilice los botones de su monitor para cambiar los parámetros de DisplayPort a DP1.1. Para más información sobre cómo cambiar la configuración de su monitor, consulte el sitio web del fabricante de su monitor.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.