StarTech.com

Capturadora de Video HDMI a USB-C - Dispositivo de Captura de Video USB TipoC - UVC - HD 1080p - 60fps

Capturadora HDMI® | USB 3.0 | UVC (USB Video Class) | con Cable USB-A Incluido

ID del Producto: UVCHDCAP

  • Sencillas capturas USB-C HDMI gracias al estándar de vídeo UVC y la instalación plug-and-play
  • Transmita en vivo su fuente de vídeo a través de Internet, gracias a la compatibilidad ofrecida
  • Mantenga la calidad de imágenes HD del contenido de su fuente (máxima resolución 1080p a 60fps)
$6,424.07 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales MPEG4 (H.264)
USB Video Class (UVC)
ID del Conjunto de Chips Mstar - MST3363CNK-170
Salida A/V USB
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio Estéreo de 2 canales
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920 x 1080 a 60FPS
Resoluciones Admitidas 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
Conector B 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 a 10.14
Linux 4.x (Solo versiones LTS)
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a -80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -5°C to 40°C
Temperatura Operativa 0°C to 40°C
Características Físicas
Altura del Producto 15.4 in [39.2 cm]
Ancho del Producto 2.4 in [60 mm]
Color Silver & Black
Longitud del Producto 8.5 in [21.5 cm]
Peso del Producto 2.8 oz [80 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 18.5 in [47 cm]
Ancho de la Caja 18.5 in [47 cm]
Longitud de la Caja 8.4 in [21.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3 oz [86 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Dispositivo de captura
1 - Cable USB-C a USB-B (1m)
1 - Cable USB-A a USB-B (1m)
1 - Cable HDMI (1m)
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 a 10.14
Linux 4.x (Solo versiones LTS)

Certificaciones

Productos Relacionados

Capturadora Transmisora Autónoma de Video USB 2.0 a HDMI o Video por Componentes - Grabador de Video HD 1080p
USB2HDCAPS
Capturadora Transmisora Autónoma de Video USB 2.0 a HDMI o Video por Componentes - Grabador de Video HD 1080p

Capture videos de alta definición a un PC o una tarjeta SD sin necesitar una computadora, y transmita video a través de Internet en tiempo real

$4,947.39 con IVA
Dispositivo para Captura de Video HDMI USB 2.0 - Capturadora 1080p
USB2HDCAPM
Dispositivo para Captura de Video HDMI USB 2.0 - Capturadora 1080p

Capture una fuente de video HDMI en su computadora mediante el uso de este compacto dispositivo de captura externa

$2,916.23 con IVA
Tarjeta PCI Express Capturadora de Video de Alta Definición HD 1080p a 30FPS
PEXHDCAP2
Tarjeta PCI Express Capturadora de Video de Alta Definición HD 1080p a 30FPS

Capture una señal de audio-video HD a través de una ranura PCI Express de perfil bajo o perfil completo

$4,576.19 con IVA
Adaptador Convertidor Capturadora de Audio/Vídeo RCA Compuesto S-Video a USB
SVID2USB23
Adaptador Convertidor Capturadora de Audio/Vídeo RCA Compuesto S-Video a USB

Convierte y Captura una señal de Video Compuesto o S-Video y una de audio estéreo analógico a una computadora con puerto USB

$1,335.15 con IVA

Accesorios