StarTech.com
Novedad

Capturadora de Video HDMI a USB-C - Dispositivo de Captura de Video USB TipoC - UVC - para Mac y Windows - HD 1080p

Grabe video y audio en su computadora Windows o Mac, mediante este dispositivo de captura USB-C

ID del Producto: UVCHDCAP

  • Sencillas capturas USB-C HDMI gracias al estándar de vídeo UVC y la instalación plug-and-play
  • Transmita en vivo su fuente de vídeo a través de Internet, gracias a la compatibilidad ofrecida
  • Mantenga la calidad de imágenes HD del contenido de su fuente (máxima resolución 1080p a 60fps)
$6,424.07 MXN con IVA

General

Este dispositivo de captura de video HDMI a USB-C le permite grabar video HDMI en su computador equipado con USB-C™, USB-A o Thunderbolt™ 3, e incluye una duradera caja de aluminio que permite llevarla de forma segura, junto con su computador portátil, al viajar.

Fácil configuración y fácil captura

Para facilitar las grabaciones, puede instalar el dispositivo de captura HDMI con tan solo conectarlo a su computador. El dispositivo de captura incluye el estándar "USB Video Class" (UVC, clase de video USB), el cual es compatible a nivel nativo con Mac, Windows® y Linux®. A diferencia de otros dispositivos de captura que requieren la instalación de un software controlador propietario, los dispostiivos de captura basados en UVC se instalan automáticamente y constituyen una verdadera solución plug-and-play. Además, este dispositivo de captura no se limita solamente al software incluido. Es posible utilizar software de otros desarrolladores que utilicen estructuras compatibles con UVC, como Quicktime o DirectShow®.

Capture video HD con resolución 1080p a 60fps

Grabe video con resolución 1080p a 60fps (imágenes por segundo), a fin de guardar su contenido en un formato que pueda ser compartido, almacenado y editado. Capture reuniones, presentaciones, videoconferencias e imágenes desde equipos de seguridad (circuito cerrado) directamente en su computador.

Transmita su contenido de 1080p

Transmita en vivo sus videos a través de Internet, mediante Twitch™ o cualquier otra plataforma de transmisión de video. Gracias al software incluido o software de otros desarrolladores comaptible con UVC, como Open Broadcaster Software (OBS), es posible la transmisión en vivo de video, a través de Internet, mediante Twitch™ o cualquier otra plataforma de transmisión de video.

El producto UVCHDCAP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Capture reuniones, presentaciones o videoconferencias directamente en su ordenador

Transfiera vídeos grabados o transmita en vivo su señal a cualquier plataforma de vídeo en línea

Grabe vídeos de formación y tutoriales desde su ordenador portátil o consola de videojuegos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales MPEG4 (H.264)
USB Video Class (UVC)
ID del Conjunto de Chips Mstar - MST3363CNK-170
Salida A/V USB
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio Estéreo de 2 canales
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920 x 1080 a 60FPS
Resoluciones Admitidas 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
Conector B 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a -80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -5°C to 40°C
Temperatura Operativa 0°C to 40°C
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [23 mm]
Ancho del Producto 2.4 in [60 mm]
Color Silver & Black
Longitud del Producto 3.6 in [92 mm]
Peso del Producto 2.8 oz [80 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [90 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Dispositivo de captura
1 - Cable USB-C a USB-B
1 - Cable USB-A a USB-B
1 - cable hdmi
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Capturadora Transmisora Autónoma de Video USB 2.0 a HDMI o Video por Componentes - Grabador de Video HD 1080p
USB2HDCAPS
Capturadora Transmisora Autónoma de Video USB 2.0 a HDMI o Video por Componentes - Grabador de Video HD 1080p

Capture videos de alta definición a un PC o una tarjeta SD sin necesitar una computadora, y transmita video a través de Internet en tiempo real

$4,947.39 con IVA
Dispositivo para Captura de Video HDMI USB 2.0 - Capturadora 1080p
USB2HDCAPM
Dispositivo para Captura de Video HDMI USB 2.0 - Capturadora 1080p

Capture una fuente de video HDMI en su computadora mediante el uso de este compacto dispositivo de captura externa

$2,916.23 con IVA
Tarjeta PCI Express Capturadora de Video de Alta Definición HD 1080p a 30FPS
PEXHDCAP2
Tarjeta PCI Express Capturadora de Video de Alta Definición HD 1080p a 30FPS

Capture una señal de audio-video HD a través de una ranura PCI Express de perfil bajo o perfil completo

$4,576.19 con IVA
Tarjeta Adaptadora Capturadora Expresscard/34 Express Card 34mm HDMI Video HD 1080p y Audio
ECHDCAP
Tarjeta Adaptadora Capturadora Expresscard/34 Express Card 34mm HDMI Video HD 1080p y Audio

Capture y convierta el audio/video de una fuente HDMI®, DVI o Componentes (YPbPr) a través de una ranura ExpressCard de 34mm

$5,410.23 con IVA
Adaptador Convertidor Capturadora de Audio/Vídeo RCA Compuesto S-Video a USB
SVID2USB23
Adaptador Convertidor Capturadora de Audio/Vídeo RCA Compuesto S-Video a USB

Convierte y Captura una señal de Video Compuesto o S-Video y una de audio estéreo analógico a una computadora con puerto USB

$1,335.15 con IVA

Accesorios