StarTech.com

Adaptador DisplayPort a HDMI con Sonido USB - Cable Convertidor Pasivo

Adaptador pasivo que convierte una señal DisplayPort con audio USB en una señal HDMI.

ID del Producto: DP2HDMIUSBA

  • Video DisplayPort con pass-through de Audio USB a un sólo cable HDMI
  • Soporta resoluciones HDTV de hasta 1080p (1920x1080)
  • Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
Ver otros
  • Soporta audio sin compresión por 2 canales, por ejemplo LPCM
  • Cable fácil de usar; no requiere software ni controladores
$2,297.95 MXN con IVA

General

El Adaptador DisplayPort a HDMI con Audio USB, DP2HDMIUSBA es una solución eficaz y económica que permite conectar un HDTV con capacidad HDMI a un dispositivo con salida DisplayPort , eliminando el gasto de actualizar el televisor por cuestiones de compatibilidad . De diseño compacto, el adaptador DisplayPort a HDMI requiere un espacio mínimo y se alimenta a través de una conexión USB por lo que no necesita fuente de alimentación externa ni tomacorriente. Simplemente inserte los conectores integrados USB y DisplayPort en su PC o Mac®, y utilice el largo de cable HDMI necesario para conectar su televisor/monitor. La señal de audio analógico pasa a través de la conexión HDMI, proporcionando las señales de video y del audio de acompañamiento a través de un sólo cable HDMI. El DP2HDMIUSBA es un adaptador pasivo que requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden pasar a través del puerto. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Este adaptador compacto alimentado por USB proporciona una solución simple que reduce la maraña de cables combinando cables separados (audio y video) en uno sólo
  • El soporte de audio USB con pass-through a un único cable permite enviar video con su correspondiente audio de acompañamiento, incluso si su dispositivo DisplayPort sólo puede transmitir señal de video
  • No requiere software ni controladores para funcionar, proporcionando una solución plug-and-play para comenzar a usar en segundos nada más

Aplicaciones

Ideal para centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias y exposiciones

Permite utilizar su monitor HDMI existente con dispositivos de salida DisplayPort

Permite pasar el contenido de audio/video desde una PC o Mac con capacidad DisplayPort a dispositivos A/V (HDTV o receptor) para maximizar el área de visualización y potenciar el sonido

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Entrada A/V DisplayPort
USB
Estándares Industriales DisplayPort® 1.1a
HDMI® Alta Velocidad
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 5.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video (debe tener soporte para el paso de señales DVI o HDMI)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Rojo - Encendido
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Consumo de Energía 2W (max)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 2.2 in [55 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 24 in [610 mm]
Longitud del Producto 27.6 in [700 mm]
Peso del Producto 3 oz [84.8 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador DisplayPort y Audio USB a HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP - 1920x1200 - Pasivo
DP2HDMI
Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP - 1920x1200 - Pasivo

Adaptador pasivo que convierte una señal DisplayPort en una señal HDMI.

$716.87 con IVA
Adaptador Convertidor de Video Activo DisplayPort a VGA - 1920x1200
DP2VGA
Adaptador Convertidor de Video Activo DisplayPort a VGA - 1920x1200

Adaptador activo que convierte una señal DisplayPort en una señal VGA.

$1,137.95 con IVA
Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Cable Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Cable Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Adaptador pasivo que convierte una señal Mini DisplayPort en una señal DVI.

$419.91 con IVA
Adaptador Convertidor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo
MDP2HDMI
Adaptador Convertidor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo

Adaptador pasivo que convierte una señal Mini DisplayPort en una señal HDMI.

$445.43 con IVA
Adaptador Convertidor de Video Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Activo
MDP2VGA
Adaptador Convertidor de Video Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Activo

Adaptador activo que convierte una señal Mini DisplayPort en una VGA.

$840.99 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo
DP2DVI
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo

Adaptador Pasivo que convierte un puerto DisplayPort en una salida DVI.

$668.15 con IVA

Accesorios