Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Conversor Slimport / MyDP a VGA - Adaptador Micro USB a VGA para HP ChromeBook 11 - 1080p

ID del Producto: SLMPT2VGA

Conexión de un dispositivo móvil con SlimPort disponible a un proyector o monitor VGA, ideal para ordenadores Chromebook equipados con SlimPort

Características
  • Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 a 60 imágenes por segundo

  • Soporte de carga simultánea cuando se conecta un cable Micro USB al dispositivo móvil

  • Diseño compacto y liviano

  • Compatible con portátiles HP Chromebook 11, así como smartphones LG Optimus G Pro y LG G2

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX SAPMX
Disponible en
$742.39 MXN con IVA

ID: SLMPT2VGA

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El adaptador Micro USB (SlimPort) a VGA, modelo SLMPT2VGA, permite conectar un smartphone o un PC portátil equipado con Slimport o MyDP a cualquier TV, monitor o proyector equipado con VGA. Ideal para ampliar el espacio de trabajo o ver el contenido de un portátil HP Chromebook, LG Optimus G Pro o un smartphone G2 en una pantalla más grande, este adaptador constituye una opción sencilla para aumentar la productividad o para el uso compartido de una pantalla en un grupo.

El adaptador SlimPort a VGA admite resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 a 60 imágenes por segundo, lo cual significa que se muestra el contenido de vídeo de alta resolución en la pantalla sin desmejora de la calidad de vídeo en el caso de videojuegos o vídeos. También es posible utilizar el conector de audio de 3,5 mm del dispositivo de origen para el audio estéreo de los altavoces; basta con conectar un cable de audio de 3,5 mm desde el dispositivo de origen al sistema de altavoces o dispositivo de imagen.

Además, este adaptador compacto y de peso ligero incluye un puerto Micro USB en un lateral, que permite la carga simultánea del dispositivo móvil mientras se utiliza para mostrar contenido en una pantalla adicional, lo cual lo convierte en un accesorio muy práctico y portátil para la conexión, al desplazarse, de un dispositivo SlimPort/MyDP a una pantalla más grande. 

El adaptador SlimPort está diseñado para mostrar, en un proyector o monitor VGA, contenidos generados por los usuarios, como presentaciones, documentos y hojas de trabajo. El contenido con cifrado HDCP no se muestra y algunos dispositivos muestran HDCP para todo el contenido, lo cual significa que dichos dispositivos no funcionan de forma predeterminada con este adaptador. 

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Aumento de la productividad, ya que se amplía el escritorio en una pantalla VGA, para obtener más espacio de trabajo, o bien permite el uso compartido, dentro de un grupo, de un dispositivo equipado con SlimPort en una pantalla más grande
  • Disfrute de videojuegos y vídeos sin perderse ni una sola imagen, gracias a la visualización de contenido a 60 imágenes por segundo
  • Permite mantener un dispositivo móvil completamente cargado mientras está conectado al adaptador, ya que se conecta la fuente de alimentación por USB que admite la carga simultánea
  • Máxima portabilidad, gracias al diseño compacto y de peso ligero que permite llevarlo durante desplazamientos como accesorio de un smartphone o una tableta
Aplicaciones
  • Conexión de un dispositivo equipado con SlimPort / MyDP, como HP Chromebook o LG Optimus G Pro y LG G2 a un televisor, monitor o proyector a través de VGA
  • Reproducción en un proyector VGA de contenido de vídeo, como presentaciones, desde un smartphone o un PC portátil equipado con SlimPort
  • Uso compartido de fotos o vídeo desde un dispositivo equipado con SlimPort en un sistema de cine en casa equipado con VGA
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
ID del Conjunto de Chips Analogix - 7732
Soporte de Audio No
Tipo de conversor Conversor móvil
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200
Conector(es)
Conector A 1 - Slimport®/MyDP (5 pines, USB Micro B) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Micro B (5 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota No se muestra el contenido con cifrado HDCP
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [10 mm]
Ancho del Producto 1 in [26 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 1.6 in [40 mm]
Peso del Producto 0.6 oz [18 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.4 oz [40 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador SlimPort a VGA
Certificaciones

Cables Micro USB (2)

Cable de 91cm MicroUSB B a USB A de Carga y Datos para Teléfono Celular y Smartphone USB 2.0 - Negro
UUSBHAUB3

Cable de 91cm MicroUSB B a USB A de Carga y Datos para Teléfono Celular y Smartphone USB 2.0 - Negro

Conecta un dispositivo con un puerto Micro USB-B a otro con puerto USB-A

$197.19 con IVA

Cable USB 2.0 de 1.8m A Macho a Micro B Macho
UUSBHAUB6

Cable USB 2.0 de 1.8m A Macho a Micro B Macho

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil

$198.35 con IVA

Cables VGA (3)

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

Cable de Video 1.8m VGA - DB15 Macho - DB15 Macho - Extensor Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$296.95 con IVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10

Cable de 3m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$469.79 con IVA

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho
MXT105MMHQ

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$642.63 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.