StarTech.com

Concentrador MST - Mini DisplayPort a 3x HDMI

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas a un solo puerto mDP 1.2

ID del Producto: MSTMDP123HD

  • Maximice su productividad, gracias a la conexión de hasta tres pantallas independientes a su computadora con el concentrador MST
  • Conecte su ordenador Mini DisplayPort a televisores, monitores o proyectores HDMI, evitando la molestia de tener que utilizar adaptadores HDMI adicionales
  • Obtenga un mejor rendimiento de vídeos externos gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K
Ver otros
  • Novedoso diseño de chipset para mayor compatibilidad con Microsoft Surface Pro 3
  • Con certificación VESA y DisplayPort
  • Compatible con tarjetas de video mDP 1.2 como las AMD Radeon con tecnología Eyefinity
  • Instalación plug-and-play
$3,454.76 MXN con IVA

General

Este concentrador MST le permite conectar tres monitores HDMI a su laptop equipada con Mini DisplayPort. MST funciona en cualquier dispositivo Windows® compatible con DisplayPort 1.2, como los modelos Think Pad® de Lenovo™ y Surface™ de Microsoft®. Cuando el concentrador MST está conectado a versiones anteriores de DisplayPort, como DP 1.1, funciona como multiplicador de video.

Aumente su productividad mediante el uso de varios monitores

Las generaciones más recientes de ordenadores portátiles son más portátiles que nunca, aunque desafortunadamente esto significa que tienen menos salidas de video y una pantalla pequeña integrada. El concentrador MST resuelve estos problemas, ya que le permite conectar tres pantallas independientes a un solo puerto mDP de su computadora, lo cual facilita en gran medida el trabajo multitarea. Mediante el uso del concentrador MST es posible extender su escritorio a monitores adicionales y transmitir contenido independiente a cada pantalla, lo cual facilita el trabajo multitarea y aumenta su productividad: solución perfecta para crear una solución de zona compartida de trabajo a la que resulte fácil conectarse, con un conjunto de mouse y teclado inalámbricos. También es posible duplicar la misma imagen en varias pantallas, para posibilitar la visualización remota de aplicaciones como mosaicos de señalización digital.

Aumente su productividad mediante el uso de varias pantallas

Asombrosa calidad de imagen que no agota los recursos de su sistema

La tecnología MST utiliza su tarjeta de video existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones 4K Ultra HD. La tecnología 4K es compatible con los dispositivos audiovisuales más recientes y ofrece cuatro veces la resolución que ofrece 1080p. Además, dado que el concentrador MST ofrece salida de alta definición 1080p, resulta perfecto para todas las aplicaciones de alta resolución, como el diseño gráfico y las imágenes de uso médico. 

Extienda su rendimiento

 

El modelo MSTMDP123HD  está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Conecte pantallas adicionales a su equipo Surface Pro 3

Utilice una pantalla para datos de referencia como sitios web, mientras en la otra realiza su trabajo

Conecte su dispositivo mDP 1.2 y agregue tres pantallas de alta resolución a su estación de trabajo

Permite crear una pantalla panorámica para aplicaciones de señalización digital DisplayPort

Edite archivos de imágenes, videos o audio a través de las tres pantallas, en cualquier modo de orientación o resolución

Perfecto para ampliar una hoja de cálculo en las tres pantallas, a fin de no tener que desplazarse hacia los extremos de la hoja

Disfrute de vistas panorámicas incluidas en videojuegos y, al mismo tiempo, visualice códigos de ayuda y tutoriales en una tercera pantalla

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Cantidad de Puertos 3
ID del Conjunto de Chips MegaChips - STDP4320
Soporte de Audio
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 @30hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (alta definición 720p)
1920x1080 (alta definición 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30hz
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho Output
Conector B 3 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3A
Consumo de Energía 15
Corriente de Entrada 0.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad 50 a 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [14 mm]
Ancho del Producto 2.6 in [66 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.5 in [114 mm]
Peso del Producto 4.2 oz [120 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 18.1 oz [514 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador MST Mini DisplayPort a 3x HDMI
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Guía Rápida de Instalación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Splitter Divisor DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTDP122DP
Splitter Divisor DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador MST para conectar dos monitores DP a un puerto DP 1.2

$2,349.45 con IVA
Concentrador MST - DisplayPort a 3x DisplayPort
MSTDP123DP
Concentrador MST - DisplayPort a 3x DisplayPort

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas independientes a un solo puerto DP 1.2

$2,641.48 con IVA
Splitter Divisor DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTDP124DP
Splitter Divisor DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador MST para conectar cuatro monitores DP a un puerto DP 1.2

$4,347.38 con IVA
Splitter Divisor Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTMDP122DP
Splitter Divisor Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas independientes a un solo puerto mDP 1.2

$1,873.39 con IVA
Splitter Divisor Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTMDP122DP
Splitter Divisor Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas independientes a un solo puerto mDP 1.2

$1,873.39 con IVA
Concentrador MST - Mini DisplayPort a 3x DisplayPort
MSTMDP123DP
Concentrador MST - Mini DisplayPort a 3x DisplayPort

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas a un solo puerto mDP 1.2

$2,641.48 con IVA
Splitter Divisor Mini DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTMDP124DP
Splitter Divisor Mini DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador MST para conectar dos monitores DP a un puerto DP 1.2

$3,465.78 con IVA
Splitter Divisor DisplayPort a 3 puertos HDMI - Hub MST DP 1.2
MSTDP123HD
Splitter Divisor DisplayPort a 3 puertos HDMI - Hub MST DP 1.2

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas a un solo puerto DP 1.2

$3,454.76 con IVA

Accesorios