StarTech.com

Cable Adaptador de 3m Mini DisplayPort a VGA con Audio

Conecte audio y video desde su Mac o PC directamente a un monitor

ID del Producto: MDP2VGAAMM3M

  • Cree un entorno de trabajo sin estorbos, ya que se colocan ordenadamente sus cables de audio y video detrás de su monitor
  • Reemplace un puerto de audio averiado o bloqueado al conectar sus altavoces a la computadora directamente a través del adaptador
  • Proporcione calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de video de alta definición de hasta 1920x1200 o 1080p
$1,149.37 MXN con IVA

General

Ahora puede por fin organizar su espacio de trabajo sin estorbos.

Este cable adaptador DisplayPort™ a VGA de 3m de diseño singular incluye un puerto integrado de audio, el cual le permite la conexión de un monitor VGA, así como altavoces, a su computadora de escritorio equipada con Mini DisplayPort (DP).

Cree un entorno ordenado, sin estorbo de cables

Evite estorbos de cables en su escritorio. Con el puerto integrado de audio no se requiere un cable de audio por separado desde su monitor o sus altavoces directamente a su computadora de escritorio y laptop. Basta con conectar el cable de audio de sus altavoces al cable adaptador, como sencilla y ordenada solución. 

Para utilizar la función de audio del adaptador, es necesario que se obtenga la alimentación a través de USB. Basta con conectar un cable Micro-USB en el adaptador de su computadora, monitor u ojal USB, a fin de obtener la alimentación necesaria.

Reemplazo ideal para un puerto de audio averiado

El adaptador garantiza que se dispone en todo momento de todas las conexiones necesarias. Si el puerto de audio de su computadora está averiado o bloqueado, este cable adaptador garantiza que se dispondrá del sonido requerido para visualizar presentaciones de video, escuchar música mientras se trabaja o chatear con colegas a través de Skype™.

El cable adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, además de su compatibilidad con resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA).

El adaptador MDP2VGAAMM3M está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Conecte sus altavoces y un monitor VGA a su computadora equipada con Mini DisplayPort, con los cables fuera de la vista y sin estorbos

Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 3m de cable

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V Mini-DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
Salida A/V VGA
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio 2-channel stereo (3.5mm)
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 / 1080p (output)
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p (input)
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Micro B (5 pines) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 40%~50%RH
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [16.5 mm]
Ancho del Producto 1.6 in [39.7 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto 9.8 ft [3 m]
Peso del Producto 5.2 oz [146 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 5.9 oz [168 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador Mini DisplayPort a VGA con audio de 3m
1 - Cable Micro USB de 0.5m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 3m Mini DisplayPort a VGA con Audio
MDP2VGAAMM3M
Cable Adaptador de 3m Mini DisplayPort a VGA con Audio

Conecte audio y video desde su Mac o PC directamente a un monitor

$1,149.37 con IVA
Cable Adaptador de 2m DisplayPort a VGA con Audio
DP2VGAAMM2M
Cable Adaptador de 2m DisplayPort a VGA con Audio

Conecte el audio y video desde su PC equipado con DisplayPort directamente a un monitor

$1,055.70 con IVA
Adaptador de video Mini DisplayPort a VGA con audio
MDP2VGAA
Adaptador de video Mini DisplayPort a VGA con audio

Conecte su Mac® o PC a una pantalla VGA con una salida separada de audio de 3.5mm

$798.94 con IVA
Adaptador de video DisplayPort a VGA con audio
DP2VGAA
Adaptador de video DisplayPort a VGA con audio

Conecte su computadora a una pantalla VGA con una salida separada de audio de 3.5mm

$798.94 con IVA

Accesorios