Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 1.8m Adaptador Activo de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Blanco
Conecte un PC o MAC equipado con Mini DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1.8 metros
ID del Producto: MDP2DVIMM6WS
- Conversión activa de Mini DisplayPort a DVI
- 1 conector macho DisplayPort, 1 conector macho DVI
- Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
- Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Instalación plug-and-play
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El cable adaptador Mini DisplayPort a DVI activo de 1.8 metros, modelo MDP2DVIMM6WS, permite la conexión directa de una fuente de video Mini DisplayPort (laptop, Macbook®, Ultrabook™ etc.) con un monitor o proyector DVI, lo cual evita el gasto de actualización en adaptadores adicionales. El convertidor tiene un elegante diseño de color blanco, adecuado para la conexión con equipos Mac®.
Para compatibilidad garantizada con prácticamente cualquier salida Mini DisplayPort, el adaptador Mini DisplayPort a DVI activo soporta las señales DisplayPort multimodo (DP++), así como monomodo. A diferencia de adaptadores pasivos, esto garantiza que el adaptador MDP2DVIMM6WS se puede utilizar incluso con tarjetas de video sin señal de salida multimodo DP++ disponible, como las tarjetas ATI® Eyefinity.
Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920x1200.
El adaptador MDP2DVIMM6WS está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Nota:
Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.
La ventaja de StarTech.com
- Instalación sin problemas con un adaptador estilo cable, lo cual permite conectar una fuente Mini DisplayPort directamente a una pantalla DVI, sin que se requieran cables de video adicionales
- Se ahorra en gastos de actualización, ya que permite conectar una computadora con Mini DisplayPort a un monitor o proyector DVI
- Adecuado para equipos Mac®, con un diseño uniforme de color blanco
Aplicaciones
Uso con salidas de video Mini DisplayPort monomodo que no pueden dar salida a señal multimodo DP++, como en las tarjetas de video ATI® Eyefinity
Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida Mini DisplayPort
Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A84010D | |
UPC Code | 065030854955 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Activo | |
Estilo de adaptador | Cable Adapter | |
ID del Conjunto de Chips | Parade - PS171 | |
Soporte de Audio | No | |
Tipo de conversor | Adaptadores de cable | |
Rendimiento | ||
Longitud Máxima del Cable | 6 ft [1.8 m] | |
Pantalla Plana Soportada | Sí | |
Resolución Digital Máxima | 1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200 |
|
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho | |
Conector B | 1 - DVI-D (25 pines) Macho | |
Observaciones / Requisitos | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. | |
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display. | ||
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 40% ~ 85% | |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 0.6 in [15 mm] | |
Ancho del Producto | 1.6 in [40 mm] | |
Color | Blanco | |
Longitud del Cable | 6 ft [1.8 m] | |
Longitud del Producto | 6 ft [1.8 m] | |
Peso del Producto | 3.8 oz [109 g] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 4.3 oz [123 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Adaptador activo de DisplayPort a DVI |
Productos Relacionados
Cable 91cm Adaptador Convertidor de Video DisplayPort a DVI - DP Activo - 2560x1600
Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)
Cable de 91cm Adaptador Activo de Vídeo Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Blanco
Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador Mini DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)
Cable de 1.8m Adaptador Activo de Video Externo DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro
Conexión de un PC equipado con DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1.8 metros
Cable de 1.8m Adaptador Activo de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Blanco
Conecte un PC o MAC equipado con Mini DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1.8 metros
Cable de 91cm Adaptador Activo de Vídeo Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro
Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador Mini DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- MDP2DVIMM6WS_Datasheet-MX.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Antes de comprar
"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes:
- DVI-A (17 pines).
- DVI-D de un solo enlace (19 pines).
- DVI-D de doble enlace (25 pines).
- DVI-I de un solo enlace (23 pines).
- DVI-I de doble enlace (29 pines).
Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).
Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.
DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.