Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Duplicador Divisor de Video VGA de 2 puertos de Instalación en Pared - Splitter Bifurcador HD15

ID del Producto: ST122W

Divide una señal de video VGA en dos pantallas

Características
  • Diseño compacto con conexiones en la parte superior

  • Instalación en horizontal o montaje en pared

  • Soporta resoluciones de hasta 1600x1200

Más Características . . .
  • Soporta longitudes de cable de hasta 65 metros

  • Ancho de banda de 250MHz

  • Soporta conexiones en Cascada en hasta 3 niveles

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX SAPMX
Disponible en
$963.95 MXN con IVA

ID: ST122W

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El Divisor de Señal de Video VGA de 2 Puertos de Montaje en Pared, ST122W ofrece una calidad increíble a distancia, permitiendo transmitir una señal VGA de alta resolución desde una única fuente a dos monitores en forma simultánea.

Con soporte para ancho de banda de video VGA de hasta 250MHz y resoluciones de hasta 1600 x 1200, el dispositivo asegura imágenes de gran calidad. El divisor de señal de video VGA a múltiples pantallas de montaje en pared es muy fácil de instalar y permite ubicar pantallas a 65 metros (210 pies) de la fuente de video VGA.

Con opciones de instalación versátiles, el divisor de video se puede colocar de forma horizontal sobre o debajo de su lugar de trabajo ya que dispone de puertos de conexión en la parte superior, o se puede instalar en la pared según se requiera. Una solución de división de video escalable, el dispositivo permite conectar la señal en cascada usando dos divisores adicionales para transmitir desde una única fuente VGA a un total de 8 monitores VGA.

Las aplicaciones más comunes de este producto incluyen la señalización digital en entornos comerciales y de ferias y exposiciones, establecimientos educativos y gubernamentales, así como en entornos empresariales los cuales requieren alta calidad de video VGA en varios monitores.

Garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
Requiere cable de extensión VGA Macho a Hembra (MXT101HQ)

La ventaja de StarTech.com
  • Su diseño compacto con conexiones en la parte superior permite instalar la unidad en posición horizontal o montar en la pared
  • El amplificador de señal integrado permite ampliar el rango de conexión hasta 65 metros
  • Las pantallas múltiples permiten difundir su mensaje de manera más eficiente a un público más numeroso generando mayor impacto
Aplicaciones
  • Usado para promocionar productos en establecimientos comerciales haciendo los anuncios más visibles
  • Permite mostrar itinerarios, horarios y avisos de alerta en aeropuertos, terminales de ómnibus y estaciones de tren
  • Permite proyectar presentaciones multimedia atractivas en salas de conferencias y aulas
  • Permite transmitir su mensaje en varias pantallas en exposiciones o casetas/mostradores de información
  • En templos o auditorios – solución rápida y fácil para dividir una señal de video
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Rendimiento
Ancho de Banda 250 MHz
Especificaciones Generales Se requiere cable de extensión VGA Macho a Hembra (MXT101HQ)
Longitud Máxima del Cable 213.2 ft [65 m]
Resolución Analógica Máxima 1600x1200
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - VGA (15 pin, High Density D-Sub) Macho
2 - VGA (15 pin, High Density D-Sub) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.3A
Consumo de Energía 2.7
Polaridad Central Positivo
Tensión de Salida 9 DC
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.3 in [3.3 cm]
Ancho del Producto 3.4 in [8.8 cm]
Color Silver
Longitud del Producto 4.5 in [11.4 cm]
Peso del Producto 4.9 oz [140 g]
Tipo de Gabinete Plastic
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 lb [0.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Divisor VGA de 2 Puertos
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Duplicador Divisor de Video VGA de 4 puertos 250MHz - Splitter Multiplicador 4 Salidas

$1,606.59 con IVA

Mini Duplicador Divisor de Video VGA de 2 puertos Compacto -Cable 2 Salidas
ST122LE

Mini Duplicador Divisor de Video VGA de 2 puertos Compacto -Cable 2 Salidas

Splitter VGA de tamaño compacto alimentado por USB que le permite dividir una fuente de video en dos monitores independientes

$1,063.71 con IVA

Extensores VGA (1)

Kit Juego Extensor de Video VGA por Cable Cat5 UTP Ethernet de Red (Serie ST121)
ST121UTP

Kit Juego Extensor de Video VGA por Cable Cat5 UTP Ethernet de Red (Serie ST121)

Extiende una señal VGA hasta 150 metros de la fuente para dos pantallas - utilizando cable Cat5

$3,462.59 con IVA

Cables VGA (3)

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

Cable de Video 1.8m VGA - DB15 Macho - DB15 Macho - Extensor Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$296.95 con IVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10

Cable de 3m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$469.79 con IVA

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho
MXT105MMHQ

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$642.63 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.