Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Duplicador Divisor de Video VGA de 4 puertos 350MHz - Splitter Multiplicador 4 Salidas HD15

ID del Producto: ST124PRO

Divide una señal de video VGA en 4 pantallas

Características
  • Permite mostrar 1 fuente de video VGA en 4 monitores distintos al mismo tiempo

  • Soporta resoluciones de hasta 2048x1536 @ 80Hz

  • Alto ancho de banda de video (350 MHz)

Más Características . . .
  • Diseño de conexión daisy chain para un número casi ilimitado de expansiones

  • Longitud máxima del cable VGA de 65m

  • Utiliza cables estándares para extensión de monitores (Ver Accesorios)

  • Compatible con DDC

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX
Disponible en
$1,929.07 MXN con IVA

ID: ST124PRO

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El Divisor de Video VGA de Alta Resolución y 350 MHz con 4 Puertos, ST124PRO permite dividir una señal de una fuente de video VGA en 4 monitores o proyectores al mismo tiempo – una solución de nivel profesional ideal para presentaciones en aulas, ferias, exposiciones o pantallas de publicidad en comercios donde se requiere máxima calidad de video en varios monitores.

Este Divisor VGA de Alta Resolución soporta monitores con hasta 350MHz de ancho de banda y resoluciones de pantalla de hasta 2048x1536 @80Hz. Para brindar mayor versatilidad, el splitter VGA ofrece un circuito de amplificación incorporado que permite extender la señal de video hasta 65 metros, pudiendo colocar las pantallas en el lugar más conveniente de acuerdo a su aplicación.

Garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
Requiere cable de extensión VGA Macho a Hembra (MXT101HQ)

La ventaja de StarTech.com
  • Un amplificador de señal integrado permite ampliar el rango de conexión hasta 65 metros
  • Construido con materiales de alta calidad, este amplificador ofrece soporte de alta resolución que permite mantener la fuerza de la señal brindando imágenes claras y nítidas
  • Las pantallas múltiples permiten difundir su mensaje con mayor impacto a un público más amplio
Aplicaciones
  • Permite proyectar presentaciones multimedia atractivas en salas de conferencias y aulas
  • Permite mostrar itinerarios, horarios y avisos de alerta en aeropuertos, terminales de ómnibus, estaciones de tren, etc.
  • Ideal para crear exhibiciones atractivas en exposiciones y auditorios
  • Usado para promocionar productos en establecimientos comerciales haciendo los anuncios más visibles
  • Permite transmitir su mensaje en varias pantallas en exposiciones o casetas/mostradores de información
  • En templos o auditorios – solución rápida y fácil para dividir una señal de video
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Aprobaciones Reglamentarias FCC Part 15 Class A, CE Mark
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales Compatible con DDC - los demás monitores deben ser capaces de soportar la resolución máxima del monitor tipo DDC conectado a la Salida de Video 1
Rendimiento
Ancho de Banda 350MHz
Especificaciones Generales Se requiere cable de extensión VGA Macho a Hembra (MXT101HQ)
Longitud Máxima del Cable 210 ft [64 m]
Resolución Analógica Máxima 2048x1536 @ 80Hz
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
4 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6 A
Consumo de Energía 3
Corriente de Entrada 0.2A
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% sin condensación
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [21 mm]
Ancho del Producto 3.1 in [80 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 7.2 in [182 mm]
Peso del Producto 38.3 oz [1085 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.7 lb [1.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Divisor de Video de Alta Resolución Divisor de Video
4 - Patas de Goma
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Duplicador Divisor de Video VGA de 2 Puertos 350MHz - Splitter Multiplicador de 2 Salidas HD15

$1,236.55 con IVA

Duplicador Divisor de Video VGA de 4 puertos 250MHz - Splitter Multiplicador 4 Salidas

$1,606.59 con IVA

Adaptadores de alimentación (1)

Adaptador de Alimentación de 5V de DC - 5 Voltios y 3 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

$544.03 con IVA

Extensores VGA (1)

Kit Juego Extensor de Video VGA por Cable Cat5 UTP Ethernet de Red (Serie ST121)
ST121UTP

Kit Juego Extensor de Video VGA por Cable Cat5 UTP Ethernet de Red (Serie ST121)

Extiende una señal VGA hasta 150 metros de la fuente para dos pantallas - utilizando cable Cat5

$3,462.59 con IVA

Cables VGA (3)

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

Cable de Video 1.8m VGA - DB15 Macho - DB15 Macho - Extensor Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$296.95 con IVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10

Cable de 3m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$469.79 con IVA

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho
MXT105MMHQ

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$642.63 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.