Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Laptop
- Adaptadores de Video y Pantallas
- Productos de Audio-Video
- Cables
- Administración de Servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFps
- Montaje de Pantallas
- Candados para Laptop
- Partes de Computadora
Navegar Por
Duplicador Divisor de Video VGA de 4 puertos 250MHz - Splitter Multiplicador 4 Salidas
Divide una señal de video VGA en 4 pantallas
ID del Producto: ST124L
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1440
- Soporta longitudes de cable de hasta 65 metros
- Ancho de banda de 250MHz
- Soporta conexiones en Cascada en hasta 3 niveles
- Compatible con monitores VGA, SVGA y Multisync
El Divisor de Video VGA de 4 Puertos, ST124L permite transmitir una señal de video VGA en cuatro monitores simultáneamente desde una única fuente VGA. Perfecto para aulas, ferias, exposiciones o pantallas de publicidad en comercios donde se requiere alta calidad de video en varios monitores. La simple operación plug and play facilita la configuración, por lo que este dispositivo se puede instalar y comenzar a utilizar en minutos nada más.
El ST124L soporta hasta 250 MHz de ancho de banda, proporcionando resoluciones máximas de hasta 1920x1440. Dispone de un circuito de amplificación de señal incorporado que permite visualizar imágenes a 65 metros de la fuente.
Garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
Requiere cable de extensión VGA Macho a Hembra (MXT101HQ)
Aplicaciones
- Usado para promocionar productos en establecimientos comerciales haciendo los anuncios más visibles
- Permite mostrar itinerarios, horarios y avisos de alerta en aeropuertos, terminales de ómnibus y estaciones de tren
- Permite proyectar presentaciones multimedia atractivas en salas de conferencias y aulas
- Permite transmitir su mensaje en varias pantallas en exposiciones o casetas/mostradores de información
- En templos o auditorios – solución rápida y fácil para dividir una señal de video
La ventaja de StarTech.com
- El amplificador de señal integrado permite ampliar el rango de conexión hasta 65 metros
- Construido con materiales de alta calidad, este amplificador ofrece soporte de alta resolución que permite mantener la fuerza de la señal brindando imágenes claras y nítidas
- Las pantallas múltiples permiten difundir su mensaje de manera más eficiente a un público más numeroso generando mayor impacto
Números de Producto
Ingram Mexico
A8400TO
UPC Code
065030817462
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 4 | |
Entrada A/V | VGA | |
Salida A/V | VGA | |
Rendimiento | ||
Ancho de Banda | 250MHz | |
Especificaciones Generales | Se requiere cable de extensión VGA Macho a Hembra (MXT101HQ) | |
Longitud Máxima del Cable | 210 ft [64 m] | |
Resolución Analógica Máxima | 1920x1440 | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho | |
Conector B | 4 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | No es compatible con la información EDID | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 0.5A | |
Consumo de Energía | 4.5 | |
Tensión de Entrada | 120 AC | |
Tensión de Salida | 9V DC | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 1 in [2.6 cm] | |
Ancho del Producto | 2.8 in [70 mm] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 8.1 in [20.7 cm] | |
Peso del Producto | 14.8 oz [420 g] | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 3.2 in [82 mm] | |
Ancho de la Caja | 10.7 in [27.3 cm] | |
Longitud de la Caja | 7.4 in [18.8 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 26.9 oz [761 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Divisor VGA de 4 Puertos | |
1 - Adaptador de Alimentación | ||
1 - Manual del Usuario |
Productos Relacionados
Duplicador Divisor de Video VGA de 4 puertos 350MHz - Splitter Multiplicador 4 Salidas HD15
Divide una señal de video VGA en 4 pantallas
Accesorios
Cable de 3m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho
Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible
Cable de 7.6m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho
Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible
Cable de Video VGA de Alta Resolución para Pantalla de Computadora de 15.2m - 2x HD15 Macho - Negro
Conecte una pantalla VGA con una excelente calidad de conexión
Soporte de Producto
Manuales
-
ST12xL.pdf
- Idioma: Inglés
-
ST124L-MX.pdf
Español
- Idioma: Español
Ficha(s) Técnica(s)
-
ST124L_Datasheet-MX.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.