Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Duplicador Bifurcador Divisor Video VGA y Audio de 2 puertos 400MHz - Splitter Multiplicador HD15

ID del Producto: ST122PROA

Divide una señal de video VGA con audio estéreo en dos pantallas y parlantes

Características
  • Compatible con monitores VGA, SVGA y Multisync

  • El ancho de banda de 400 MHz proporciona brillantez en la resolución 2048 x 1536

  • Compatibilidad con DDC, DDC2 y DDC2B (en el puerto 1 de salida de vídeo)

Más Características . . .
  • Incluye adaptador de alimentación de CC de 7,5 V

  • Diseño de conexión daisy chain para un número casi ilimitado de expansiones

  • Uso de cables de extensión de monitor estándar (se recomiendan los cables VGA coaxiales de StarTech.com para mayor calidad de la imagen)

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX SAPMX
Disponible en
$1,781.75 MXN con IVA

ID: ST122PROA

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El divisor VGA de alta velocidad es una solución práctica para hacer presentaciones multi-pantallas en alta resolución, posibilitando que la señal de video VGA, así como el audio acompañante correspondiente puedan ser transmitidos simultáneamente desde una computadora hasta a dos monitores y sus parlantes.

El splitter VGA es ideal para aulas, ferias, demostraciones comerciales o cualquier otra aplicación en donde se necesite visualizar imagen de la más alta calidad y es compatible con hasta 400 MHz de ancho de banda y resoluciones de hasta 2048 x 1536.

Para poder entregar imagen VGA impecable, incluso a distancias largas, el divisor VGA de alta resolución incluye un circuito amplificador que le posibilita posicionar monitores a una distancia de hasta 65m de la fuente.

Diseñado para simplicidad y practicidad, este splitter VGA se configura fácilmente gracias a su instalación plug-and-play. Esta solución basada exclusivamente en hardware, no requiere de software ni de controladores, evitándole complicaciones y ahorrándole tiempo.

Respaldado por nuestra garantía de 2 años y con soporte técnico gratuito de por vida, este divisor VGA de alta resolución con 2 puertos le va a posibilitar aprovechar al máximo su contenido de video debido a ser fabricado con una calidad en la que puede confiar.

La ventaja de StarTech.com
  • Las pantallas múltiples permiten comunicar su mensaje de manera efectiva a un amplio público generando un mayor impacto.
  • Garantía de estabilidad de una señal fuerte, para imágenes nítidas y claras
  • Ofrece el doble como amplificador de señal, al amplificar el alcance de la transmisión de señal en hasta 65 metros
Aplicaciones
  • Promociones de productos en tienda
  • Quioscos/puestos de información
  • Ferias
  • Aulas y salas de conferencias
  • Aeropuertos, terminales de autobuses y estaciones de tren
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Soporte de Audio
Rendimiento
Ancho de Banda 400MHz
Resolución Analógica Máxima 2048x1536 @ 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Conector B 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Las unidades fabricadas antes de agosto de 2008 incluyen un adaptador de alimentación de CA de 7,5 V 800 mA
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6A
Consumo de Energía 7.2
Tensión de Entrada 120 AC
Tensión de Salida 12 DC
Características Físicas
Altura del Producto 2.8 in [7.2 cm]
Ancho del Producto 3 in [7.5 cm]
Color Gris
Longitud del Producto 5.1 in [13 cm]
Peso del Producto 15.4 oz [437 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.1 lb [1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Divisor VGA de 2 Puertos
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones

Extensores VGA (1)

Kit Juego Extensor de Video VGA por Cable Cat5 UTP Ethernet de Red (Serie ST121)
ST121UTP

Kit Juego Extensor de Video VGA por Cable Cat5 UTP Ethernet de Red (Serie ST121)

Extiende una señal VGA hasta 150 metros de la fuente para dos pantallas - utilizando cable Cat5

$3,462.59 con IVA

Cables VGA (3)

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

Cable de Video 1.8m VGA - DB15 Macho - DB15 Macho - Extensor Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$296.95 con IVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10

Cable de 3m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$469.79 con IVA

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho
MXT105MMHQ

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$642.63 con IVA

Cables y Adaptadores de Audio (2)

Cable Delgado de 4.5m de Audio Estéreo Mini Jack de 3.5mm Macho a Macho
MU15MMS

Cable Delgado de 4.5m de Audio Estéreo Mini Jack de 3.5mm Macho a Macho

Fácil conexión de un iPod u otro reproductor MP3 a un dispositivo estéreo

$197.19 con IVA

Cable de 1.8m de Audio Estéreo - 3.5mm Macho a 2x RCA Macho
MU6MMRCA

Cable de 1.8m de Audio Estéreo - 3.5mm Macho a 2x RCA Macho

Conecte su ordenador o reproductor de audio a un dispositivo de audio RCA

$198.35 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.