StarTech.com

Receptor de HDMI por Cable Cat5 o Cat6 para usarse con ST424HDBT - Hasta 70m - 1080p

Extensión de una señal HDMI desde un conmutador de matriz ST424HDBT* a través de un cable Cat5/Cat6, con control IR (infrarrojos)

ID del Producto: STHDBTRX

  • Extensión HDMI (70 metros) a través de cables Cat5/6
  • Cables de extensor/receptor IR incluidos
  • Soportes de montaje incluidos
  • Soporte para resoluciones de video de hasta 1920x1200/1080 p
$4,348.83 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V Ethernet
ID del Conjunto de Chips Valens - VS010
Salida A/V HDMI
Sistema En Cascada
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 70 m / 230 ft
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Resolución Digital Máxima 1920x1200/1080p
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Hembra
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR) Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
1 - Enlace
1 - Modo
1 - Enlace
1 - HDCP
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.5 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% a 90%
Temperatura de Almacenamiento -5 to 35°C (-41 to +95 °F)
Temperatura Operativa -5 to 35°C (-41 to 95 °F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.2 cm]
Ancho del Producto 3 in [75 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.3 in [11 cm]
Peso del Producto 7.6 oz [215 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.9 in [74 mm]
Ancho de la Caja 5.8 in [14.8 cm]
Longitud de la Caja 8.3 in [21.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 19.7 oz [558 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad receptora HDMI
1 - Soportes de Montaje
1 - Kit de infrarrojos (IR) (transmisor/receptor)
1 - Adaptador de Corriente Universal (NA/RU/UE/AUS)
1 - Guía Rápida de Instalación

Certificaciones

Productos Relacionados

Kit Extensor de Video y Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m
ST121SHD50
Kit Extensor de Video y Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m

La señal HDMI® se extiende hasta 50 metros a través de cableado Cat5e/6 con alimentación mediante cable a receptor

$3,338.47 con IVA
Juego Kit Extensor HDMI por Cable Ethernet UTP Cat5 Cat6 RJ45 Adaptador POC Power over Cable
ST121HDBTE
Juego Kit Extensor HDMI por Cable Ethernet UTP Cat5 Cat6 RJ45 Adaptador POC Power over Cable

Extienda una señal HDMI hasta 70 m a través de un solo cable Cat5

$5,979.79 con IVA
Juego Kit Extensor de Video y Audio HDMI IP por Red Gigabit Ethernet - Cable UTP Cat6 RJ45
ST12MHDLAN
Juego Kit Extensor de Video y Audio HDMI IP por Red Gigabit Ethernet - Cable UTP Cat6 RJ45

Despliegue contenido de señalización digital a través de un sistema de distribución escalable, con control intuitivo, que resulta ideal en el caso de aplicaciones punto a punto o murales de video

$10,636.03 con IVA
Juego Kit Extensor Video y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serial e IR - 100m
ST121UTPHD2
Juego Kit Extensor Video y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serial e IR - 100m

Extienda audio y video HDMI® a través de un cableado CAT5 estándar, con soporte para control Serial RS232 e Infrarrojo

$10,883.11 con IVA
Interruptor HDMI  Matrix de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Conmutador
VS410HDMIE
Interruptor HDMI Matrix de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Conmutador

Conmuta entre 4 señales diferentes de HDMI con audio digital en una pantalla HDMI con parlantes

$2,297.95 con IVA
Conmutador Automático de Video HDMI 3 Puertos Control Remoto - Switch Selector Tres Entradas
VS123HD
Conmutador Automático de Video HDMI 3 Puertos Control Remoto - Switch Selector Tres Entradas

Uso compartido de un proyector o una pantalla HDMI® entre tres fuentes de video HDMI®, con conmutación de pérdida de señal y prioridad de dispositivo

$1,086.91 con IVA
Conmutador  de 7 puertos Escalador de Video HDMI VGA Video por Componentes y Compuesto con Audio
VS721MULTI
Conmutador de 7 puertos Escalador de Video HDMI VGA Video por Componentes y Compuesto con Audio

Permite compartir una pantalla HDMI® con múltiples fuentes de video analógicas o digitales (por ejemplo, VGA, Componente, S-Video, Compuesto, HDMI)

$12,367.91 con IVA
Interruptor HDMI  Matrix de 4 Puertos 4x4 con Audio y RS232 - Switch Conmutador
VS440HDMI
Interruptor HDMI Matrix de 4 Puertos 4x4 con Audio y RS232 - Switch Conmutador

Conmuta entre 4 señales diferentes de HDMI con audio digital en 4 pantallas HDMI con parlantes

$16,325.83 con IVA

Accesorios