Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Extensor Adaptador HDMI por Cable Fibra Óptica Multimodo SC con IR - Conversor Convertidor - 800m

ID del Producto: ST121HDFXA

Ampliación de vídeo/audio HDMI a través de fibra multimodo SC, con control infrarrojo

Características
  • Extensión de la señal de video HDMI hasta 800 m

  • Resoluciones de hasta 1080 p (1920x1200)

  • Unidad transmisora local y receptora remota incluidas

Más Características . . .
  • Soporte de comunicación IR bidireccional

  • Uso de cables de fibra óptica SC

  • Compatible con reproductores Blu-ray™

  • No requiere software ni controladores

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INGMX
Disponible en
$24,460.91 MXN con IVA

ID: ST121HDFXA

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El kit extensor ST121HDFXA transmite una señal de video HDMI a larga distancia y utiliza un cable de fibra óptica SC para transmitir la señal de video/audio de un dispositivo con HDMI disponible a una pantalla situada a hasta 800 metros de distancia. El kit extensor soporta la señal de video de alta definición (1920x1200 / 1080p) e incluye tanto el transmisor, como el receptor, a fin de ofrecer una solución totalmente compatible con la señalización digital.

Se trata de una solución que no solo extiende la señal HDMI hasta distancias increíblemente alejadas entre edificios, sino que la fibra óptica transmite los datos a través de la luz, en lugar del cobre, lo cual evita que se generen o que se interpongan interferencias electromagnéticas (EMI).

Asimismo, este extensor HDMI también incluye la transmisión por infrarrojos (IR), lo cual permite controlar la fuente de video/audio HDMI desde cualquiera de los extremos de la conexión, que a su vez permite ahorrar tiempo y resulta práctico. El kit también incluye hardware de montaje, a fin de que sea una instalación ordenada y profesional.

El kit extensor de señal HDMI a través de fibra óptica, modelo ST121HDFXA, está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Cobertura más amplia de distancias de conexión, transmisión de contenido HD a distancias de hasta 800 m, lo cual no sería posible mediante el uso de cables de cobre.
  • Sin interferencias de otras señales, gracias a los cables de fibra óptica
  • Instalación profesional y ordenada, mediante el hardware de montaje incluido.
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Aplicaciones
  • Extienda la señal de una fuente de video HDMI en un hospital, sin EMI (interferencia electromagnética)
  • Connect a video source to a display across a large shopping complex
  • Permite optimizar la ubicación de las estaciones de demo en ferias, exposiciones y auditorios
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado Fibra Óptica
Cantidad de Puertos 1
Montaje en Rack
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 800 m / 2600 ft
Especificaciones de Audio Soporta Dolby® TrueHD, DTS-HD MA
Especificaciones Generales Bidireccional
38Khz / ±10° / 5M
Longitud Máxima del Cable 2599.3 ft [792.5 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1080p @ 60Hz, 48-bit
Resoluciones Admitidas 50 / 125 Multimode cabling
800 m at 1080p
1200 m at 1080i

62.5 / 125 Multimode cabling
350 m at 1080p
450 m at 1080i
Tasa de Transferencia de Datos Máxima HDMI® - 3,4 Gbps
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - Dúplex de fibra óptica SC Hembra
1 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR) Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - Dúplex de fibra óptica SC Hembra
1 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Si su fuente de vídeo tiene cifrado HDCP, su pantalla conectada DEBE ser compatible con HDCP. Si el extensor detecta una pantalla no compatible con HDCP mientras extiende una fuente de vídeo HDCP cifrado, el contenido no se mostrará
Requerimientos del Sistema y Cables Para conectar el transmisor al receptor se requiere cableado de fibra multimodo (50/125 o 62,5/125), con extremos de conectores SC dúplex.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 9 ~ 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 0-80%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [26 mm]
Ancho del Producto 3.8 in [97 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.1 in [129 mm]
Peso del Producto 16.1 oz [457 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 70.6 oz [2000 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad Local del Extensor HDMI®
1 - Unidad Receptora HDMI® Remota
1 - Cable Receptor de IR
1 - Cable Transmisor de Infrarrojos
2 - Soportes de Montaje
1 - Cable de fibra óptica multimodo SC-SC dúplex de 2,1m
2 - Kit para pedal
2 - Adaptador de Corriente Universal NA / RU / UE
1 - Manual del Usuario
Certificaciones
Extensor de Video VGA Audio y Serial RS232 por Cable Cat5 UTP Ethernet
ST121UTP232

Extensor de Video VGA Audio y Serial RS232 por Cable Cat5 UTP Ethernet

Extienda una señal de video VGA y de datos RS232 hasta 300 metros de distancia utilizando cableado Cat5

$6,529.63 con IVA

Cable HDMI de alta velocidad 1.8m  - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM6

Cable HDMI de alta velocidad 1.8m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$247.07 con IVA

Cable HDMI de alta velocidad 3m  - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM10

Cable HDMI de alta velocidad 3m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$395.55 con IVA

Cable HDMI de alta velocidad 4.5m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM15

Cable HDMI de alta velocidad 4.5m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$469.79 con IVA

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Cable Adaptador HDMI a DVI-D de 1.8m - Macho a Macho

Conecte un dispositivo de salida HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla HDMI

$345.67 con IVA

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10

Cable Adaptador de Video HDMI a DVI-D de 3m Macho a Macho - Convertidor - Negro

Conecte un dispositivo de salida con capacidad HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla con capacidad HDMI

$419.91 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.