StarTech.com

Extensor de HDMI Doble por CAT6 - 1080p - HD

Extienda dos señales HDMI a distancias de hasta 90m a través de un único cable CAT5 o CAT6

ID del Producto: ST222HDBT

  • Extienda dos fuentes HDMI independientes a sus correspondientes pantallas HDMI 1080p, mediante un solo cable CAT6
  • Compatibilidad con señales IR (infrarrojos) bidireccionales, lo cual permite el control a distancia de cualquiera de los dispositivos conectados a cada extremo de su extensión
  • Extienda dos señales de origen de 1080p a hasta 90m
  • Soportes de montaje incluidos
$18,530.99 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Cantidad de Puertos 2
Entrada A/V HDMI
Toslink
Entrada de audio de 3,5mm
ID del Conjunto de Chips VS2310TX
VS2310RX
Salida A/V HDMI
Toslink
Entrada de audio de 3,5mm
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 90 m / 295 ft
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Longitud Máxima del Cable 295.2 ft [90 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1080 (1080p) @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas 1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 2 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Hembra Input
1 - Entrada de audio de 3,5mm Hembra Output
1 - Entrada de audio de 3,5mm Hembra Input
1 - DB 9-pin Serial Macho
1 - Infrared Hembra Input
1 - Infrared Hembra Output
1 - RJ-45 Hembra Output
Conector B 2 - HDMI (19 pines) Hembra Output
1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Hembra Output
1 - Entrada de audio de 3,5mm Hembra Output
1 - Entrada de audio de 3,5mm Hembra Input
1 - DB 9-pin Serial Macho
1 - Infrared Hembra Output
1 - Infrared Hembra Input
1 - RJ-45 Hembra Input
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace / Estado
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida 1.5 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 80% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [4.3 cm]
Ancho del Producto 5.1 in [13 cm]
Longitud del Producto 6.2 in [15.8 cm]
Peso del Producto 5.4 lb [2.4 kg]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.6 in [67 mm]
Ancho de la Caja 8.8 in [22.4 cm]
Longitud de la Caja 18.7 in [47.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 50.5 oz [1430 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transmisor HDMI
1 - Receptor HDMI
2 - adaptadores universales de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
2 - juegos de soportes de montaje
1 - Emisor de infrarrojos (IR)
1 - Receptor de Infrarrojos
1 - Cable CAT5
8 - Patas de Goma
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor HDMI 4K por Cable Ethernet CAT5 con Extensión de Infrarrojos para Control Remoto y Serial RS232 DB9 HDBaseT
ST121HDBTL
Extensor HDMI 4K por Cable Ethernet CAT5 con Extensión de Infrarrojos para Control Remoto y Serial RS232 DB9 HDBaseT

Extienda HDMI a través de cables CAT6 o CAT5, con conexión RS232 serie y control por infrarrojos (IR)

$8,771.91 con IVA
Juego Extensor HDBaseT de 3 Puertos HDMI por Cable Cat5 con 3 Receptores - Hasta 4K
ST124HDBT
Juego Extensor HDBaseT de 3 Puertos HDMI por Cable Cat5 con 3 Receptores - Hasta 4K

Distribuya su fuente HDMI a tres pantallas remotas, a través de cables estándar CAT5, CAT6 o CAT7

$27,401.51 con IVA
Extensor HDBaseT  DisplayPort, VGA y HDMI con Conmutador Selector Incorporado - 4K - Extensor HDMI por  Cable UTP Cat5 o Cat6
STDHVHDBT
Extensor HDBaseT DisplayPort, VGA y HDMI con Conmutador Selector Incorporado - 4K - Extensor HDMI por Cable UTP Cat5 o Cat6

Conecte su laptop a una pantalla remota, a través de cableado estándar CAT5 o CAT6, para cambiar fácilmente entre fuentes de video HDMI, DP o VGA

$13,515.15 con IVA
Repetidor HDBaseT para ST121HDBTE o ST121HDBTPW
ST121HDBTRP
Repetidor HDBaseT para ST121HDBTE o ST121HDBTPW

Convierta su extensor HDBaseT en un sistema de distribución ajustable a escala, para enviar contenido a ubicaciones adicionales

$8,409.99 con IVA
Kit Extensor con Transmisor Compacto - HDMI por Cat5 - Hasta 4K
ST121HDBTDK
Kit Extensor con Transmisor Compacto - HDMI por Cat5 - Hasta 4K

Juego Extensor HDBaseT | Audio 7.1 | Hardware de Montaje Incluido | Hasta 70m

$8,969.11 con IVA

Accesorios