StarTech.com

Receptor de HDMI por Ethernet para ST12MHDLAN2K con Soporte para Video Wall - 1080p - Receptor para HDMI por Cat5 o Cat6

Video HDMI® a través de Cat5 o Cat6 | Escalamiento a Varias Pantallas | Aplicación de Control Móvil

ID del Producto: ST12MHDLAN2R

  • El sistema de distribución de video ajustable a escala extiende la señal de video HDMI y el control RS232 a una o varias pantallas
  • Cree fácilmente impresionantes mosaicos de video mediante una fuente de video, con varios receptores
  • Gestione y controle su muro multivídeo de señalización digital con nuestra aplicación para móvil, de fácil uso intuitivo
Ver otros
  • Calidad de imágenes con la más clara nitidez, resoluciones de video de hasta 1080p
  • Instalación ordenada y profesional gracias a al hardware de montaje incluido
$8,400.71 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Montaje en Rack
Sistema En Cascada
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Especificaciones de Audio Sonido envolvente de 7.1 canales
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1080 a 60Hz
Resoluciones Admitidas 1920 x 1080 @60Hz
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Conector(es)
Conectores de Unidad Remota 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
2 - RJ-11 Hembra
2 - Entrada de audio de 3,5mm Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación/enlace
1 - Estado de la red
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5 A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 0% - 80 %
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.2 in [3.1 cm]
Ancho del Producto 4.6 in [11.8 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.2 in [13.1 cm]
Peso del Producto 2.8 oz [80 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.5 in [64 mm]
Ancho de la Caja 8.2 in [20.8 cm]
Longitud de la Caja 11.6 in [29.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Receptor HDMI
1 - Cable CAT5
1 - Adaptador RJ-11 a RS-232
1 - Cable RJ-11
1 - Emisor de infrarrojos (IR)
1 - Receptor de Infrarrojos
1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - Kit de hardware
4 - patas de goma
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Productos Relacionados

Juego de Extensor HDMI 4K con Soporte para Mosaico de Video - Extensor por IP compatible con Video Wall
ST12MHDLAN4K
Juego de Extensor HDMI 4K con Soporte para Mosaico de Video - Extensor por IP compatible con Video Wall

Transmita HDMI a través de LAN y obtenga una solución video a través de IP escalable, con control intuitivo, lo cual resulta ideal para muros multivideo u otras aplicaciones de señalización digital

$16,431.39 con IVA
Receptor de HDMI por IP para el Sistema Extensor Alargador ST12MHDLAN4K
ST12MHDLAN4R
Receptor de HDMI por IP para el Sistema Extensor Alargador ST12MHDLAN4K

Utilice este receptor 4K con su kit extensor HDMI a través de IP (ST12MHDLAN4K), a fin de agregar escaladamente al extensor pantallas adicionales a sus aplicaciones de muro multivideo o de señalización digital

$8,400.71 con IVA
Kit Extensor HDMI por IP con Compresión Avanzada de Video
ST12MHDLNHK
Kit Extensor HDMI por IP con Compresión Avanzada de Video

Transmisor & Receptor | 1920 x 1080 (1080p) | Se puede Instalar en Superficies | Multicast & Unicast (Multidifusión & Unidifusión)

$11,934.07 con IVA
Kit de Distribución de HDMI y USB por IP -1080p
ST12MHDLANU
Kit de Distribución de HDMI y USB por IP -1080p

Muestre contenido de señalización digital a través de un sistema de distribución escalable, con control intuitivo, y extensión USB que resulta ideal en el caso de aplicaciones punto a punto o videowall

$16,949.91 con IVA
Receptor de Video HDMI y USB por IP para ST12MHDLANU - 1080p
ST12MHDLANUR
Receptor de Video HDMI y USB por IP para ST12MHDLANU - 1080p

Sistema de distribución escalable HDMI a través de IP, con control intuitivo, y extensión USB que resulta ideal en el caso de aplicaciones punto a punto o mosaicos de video

$8,969.11 con IVA

Accesorios