Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Extensor de Video VGA y Audio de 4 puertos por Cable Cat5 UTP Ethernet RJ45 - 300m

ID del Producto: ST124UTPEA

Extiende una señal VGA con audio hasta 75 metros de la fuente para 4 pantallas - utilizando cable Cat5

Características
  • Transmisión de la señal de video VGA y su correspondiente audio en monitores situados a hasta 300 metros de distancia, con resolución de 1280x1024 / 720 p

  • Soporte de resoluciones máximas de hasta 1920x1080 / 1080p a 75 metros

  • Extensión mediante el uso de cables Cat5 (o superior) estándar

Más Características . . .
  • Permite utilizarse conjuntamente con divisores de línea con cuatro puertos (STUTPEA4X), para transmitir en un máximo de 16 pantallas

  • Diseño de hardware puro – no requiere software ni controladores

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

SERVMX
CTONMX SAPMX
Disponible en
$6,036.63 MXN con IVA

ID: ST124UTPEA

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El Extensor de Video VGA con Audio por Cableado Cat 5, modelo ST124UTPEA, simplifica la implementación de aplicaciones de señalización digital al posibilitar la transmisión de una señal VGA con su audio a través de cableado Cat 5 estándar, en muchas pantallas a una distancia de hasta 300 metros.

Este sistema consiste sólamente de una unidad transmisora, requiriendo un único receptor por pantalla remota conectada. El extensor VGA ofrece la opción de utilizar la unidad receptora STUTPEALR , o el receptor de placa de pared modelo STUTPRXWLA.

Para una versatilidad aún mayor, usted tiene también la opción de multiplicar por 4 el número de pantallas remotas en su instalación, adicionando el divisor de VGA y Audio por Cat5 modelo STUTPEA4X , posibilitando la transmisión de su señal de origen a un máximo de 16 pantallas.

Respaldado por StarTech.com con una garantía de 2 años y soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Permite aprovechar una infraestructura Ethernet existente para extender las señales VGA y su correspondiente audio
  • Las unidades transmisora / emisora UTPEA son compatibles con la unidad receptora para pared STUTPRXWLA, lo cual permite instalaciones más profesionales y ordenadas
  • Opción de utilizar divisores de línea con cuatro puertos, a fin de agregar más pantallas y ofrecer máxima flexibilidad en cualquier situación
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Aplicaciones
  • De uso en señalización digital para captar la atención del público brindando contenido actualizado tal como desea que sea visto y escuchado
  • Coloque la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización, al tiempo que el equipo se encuentra en un lugar limpio y seguro
  • Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financiero, educativo y empresarial
  • Permite extender las conexiones de visualización en entornos industriales hostiles
  • Perfecto para soluciones de videoconferencia en salas de juntas y oficinas
  • Permite optimizar la ubicación de sus estaciones de demostración en exposiciones y auditorios
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 4
Sistema En Cascada
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 300 m / 950 ft
Especificaciones de Audio Soporte de conector de audio estéreo de 3,5 mm
Resoluciones Admitidas 1920x1200 @ 75m(250ft)
1440x900 @ 150m(500ft)
1024x768 @ 300m(950ft)
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
4 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Una unidad receptora independiente STUTPEALR, o bien una unidad receptora para pared STUTPRXWLA por pantalla que se conecte
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6A
Consumo de Energía 7.2
Tensión de Salida 12 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 in [41 mm]
Ancho del Producto 4.7 in [119 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 8.7 in [220 mm]
Peso del Producto 23.3 oz [660 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4 lb [1.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transmisor de VGA y audio a través de Cat5 con 4 puertos
2 - Soportes de Montaje
Cable de audio de 3,5 mm, M/M (91 cm)
Cable VGA M/M (91 cm)
1 - 1 bolsa (con tornillos)
1 - Adaptador Universal (EEUU/RU/UE)
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Extensor de Video VGA de 4 Puertos por Cable Cat5 UTP Ethernet RJ45 - Serie UTPE
ST124UTPE

Extensor de Video VGA de 4 Puertos por Cable Cat5 UTP Ethernet RJ45 - Serie UTPE

Extiende una señal VGA en 4 pantallas ubicadas hasta 300 metros de distancia de la fuente - utilizando cableado Cat5

$5,163.15 con IVA

Extensor de Video VGA de 8 Puertos Cable Cat5 UTP Ethernet - 8 Pantallas - Serie UTPE
ST128UTPE

Extensor de Video VGA de 8 Puertos Cable Cat5 UTP Ethernet - 8 Pantallas - Serie UTPE

Extiende una señal VGA en 8 pantallas ubicadas hasta 300 metros de distancia de la fuente - utilizando cableado Cat5

$7,733.71 con IVA

Extensor de Video VGA de 4 Puertos por Cable Cat5 UTP Ethernet
ST1214T

Extensor de Video VGA de 4 Puertos por Cable Cat5 UTP Ethernet

Extiende una señal VGA en 4 pantallas ubicadas hasta 150 metros de distancia de la fuente - utilizando cableado Cat5

$4,397.55 con IVA

Extensor de Video VGA y Audio por Cable Cat5 UTP Ethernet - 4 Puertos HD15
ST122UTPA

Extensor de Video VGA y Audio por Cable Cat5 UTP Ethernet - 4 Puertos HD15

Permite extender una señal VGA y de audio a un monitor remoto mediante el uso de cables Cat5

$3,957.91 con IVA

Extensores VGA (1)

Receptor Remoto de Extensor de Video VGA y Audio por Cable Cat5 UTP Ethernet
STUTPEALR

Receptor Remoto de Extensor de Video VGA y Audio por Cable Cat5 UTP Ethernet

Convierte la señal enviada por los extensores modelo ST124UTPE - ST128UTPE y STUTPEA4x en señales VGA

$5,218.83 con IVA

Cables VGA (3)

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

Cable de Video 1.8m VGA - DB15 Macho - DB15 Macho - Extensor Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$296.95 con IVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10

Cable de 3m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$469.79 con IVA

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho
MXT105MMHQ

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$642.63 con IVA

Cables y Adaptadores de Audio (2)

Cable Delgado de 4.5m de Audio Estéreo Mini Jack de 3.5mm Macho a Macho
MU15MMS

Cable Delgado de 4.5m de Audio Estéreo Mini Jack de 3.5mm Macho a Macho

Fácil conexión de un iPod u otro reproductor MP3 a un dispositivo estéreo

$197.19 con IVA

Cable de 1.8m de Audio Estéreo - 3.5mm Macho a 2x RCA Macho
MU6MMRCA

Cable de 1.8m de Audio Estéreo - 3.5mm Macho a 2x RCA Macho

Conecte su ordenador o reproductor de audio a un dispositivo de audio RCA

$198.35 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.