StarTech.com

Adaptador Multiplicador Hub MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - Splitter MST USB Tipo C a 3 Puertos DisplayPort

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

ID del Producto: MSTCDP123DP

  • Maximice su productividad, gracias a la conexión de tres pantallas independientes a su ordenador con el concentrador MST
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Conecte casi cualquier televisor, monitor o proyector gracias a su compatibilidad con adaptadores de bajo costo (se adquieren por separado)
Ver otros
  • Compatibilidad con resoluciones de hasta 4K en hasta dos monitores, simultáneamente
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
$3,336.15 MXN con IVA

General

Este concentrador MST le permite conectar tres monitores DisplayPort a su computador portátil equipado con USB-C™. MST garantiza una configuración sencilla, ya que funciona a nivel nativo en cualquier dispositivo Windows®, compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort a través de USB Type-C™, como los modelos de computador portátil Dell Precision™ y Dell XPS™ y ASUS® ROG GL752.

El concentrador MST también funciona con puertos Thunderbolt™ 3 para proporcionar conversiones Thunderbolt 3 a DisplayPort triple. Además, con un rango de precios inferior a los replicadores de puertos, el concentrador MST constituye una solución multimonitor que resulta más económica que un replicador de puertos tradicional para computador portátil.

Aumente su productividad mediante el uso de varios monitores

Las generaciones más recientes de computadores portátiles son más portátiles que nunca. Desafortunadamente, esto significa que tienen menos salidas de video y una pantalla pequeña integrada. Este concentrador MST resuelve estos problemas, ya que le permite conectar tres pantallas a un puerto USB-C de su computador, lo cual facilita en gran medida el trabajo multitarea.

El concentrador MST permite extender su escritorio en otros monitores y mostrar contenido independiente en cada pantalla. Esto facilita el trabajo multitarea y aumenta su productividad: solución perfecta para facilitar la conectividad en zonas de trabajo compartidas, mediante un conjunto de teclado y ratón inalámbricos.

También es posible duplicar la misma imagen en varias pantallas, para posibilitar la visualización remota de aplicaciones como murales de señalización digital.

Aumente su productividad mediante el uso de varias pantallas

Asombrosa calidad de imagen que no agota los recursos de su sistema

La tecnología MST utiliza su tarjeta gráfica existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones 4K Ultra HD. La tecnología 4K es compatible con los dispositivos audiovisuales más recientes y ofrece cuatro veces la resolución que ofrece 1080p.

Además, dado que el concentrador MST ofrece salida de alta definición 1080p, resulta perfecto para todas las aplicaciones de alta resolución, como el diseño gráfico y las imágenes de uso médico.

software sobre productividad mostrado en tres monitores

Funciona con cualquier monitor, televisor o proyector

Este concentrador MST le permite utilizar adaptadores de video DP independientes para la conexión de pantallas HDMI, VGA o DVI, a fin de facilitar la compatibilidad con todos sus monitores existentes.

Extienda su compatibilidad

El modelo MSTCDP123DP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Conecte pantallas adicionales a su dispositivo USB-C

Utilice una pantalla para obtener referencias de datos, por ejemplo, en sitios web, mientras que en otra pantalla trabaja en sus documentos

Conecte su dispositivo USB-C compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort a tres pantallas de alta resolución en su estación de trabajo

Permite crear una pantalla panorámica para aplicaciones de señalización digital DisplayPort

Edite ficheros de imágenes, vídeos o audio a través de dos pantallas adicionales, en cualquier modo de orientación o resolución

Amplíe una hoja de cálculo en tres pantallas adicionales, a fin de no tener que desplazarse hacia los extremos de la hoja

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
ID del Conjunto de Chips MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Salida A/V DisplayPort
Soporte de Audio
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 @ 30hz
Resoluciones Admitidas

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 3 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Windows 10, 8.1, 8
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [18 mm]
Ancho del Producto 2.4 in [60 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 12.7 in [322 mm]
Longitud del Producto 3.1 in [78 mm]
Peso del Producto 3 oz [86 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador MST
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows 10, 8.1, 8

Certificaciones

Productos Relacionados

Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST
MSTCDP122DP
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto USB Type-C

$2,424.39 con IVA
Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD
Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3

Conecte dos pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

$2,470.79 con IVA
Splitter Divisor Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTMDP122DP
Splitter Divisor Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas independientes a un solo puerto mDP 1.2

$1,971.99 con IVA
Concentrador MST - Mini DisplayPort a 3x DisplayPort
MSTMDP123DP
Concentrador MST - Mini DisplayPort a 3x DisplayPort

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas a un solo puerto mDP 1.2

$2,780.51 con IVA
Splitter Divisor Mini DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTMDP124DP
Splitter Divisor Mini DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador MST para conectar dos monitores DP a un puerto DP 1.2

$3,648.19 con IVA
Concentrador MST - Mini DisplayPort a 3x HDMI
MSTMDP123HD
Concentrador MST - Mini DisplayPort a 3x HDMI

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas a un solo puerto mDP 1.2

$3,636.59 con IVA
Splitter Divisor DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTDP122DP
Splitter Divisor DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador MST para conectar dos monitores DP a un puerto DP 1.2

$2,473.11 con IVA
Concentrador MST - DisplayPort a 3x DisplayPort
MSTDP123DP
Concentrador MST - DisplayPort a 3x DisplayPort

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas independientes a un solo puerto DP 1.2

$2,780.51 con IVA
Splitter Divisor DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTDP124DP
Splitter Divisor DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador MST para conectar cuatro monitores DP a un puerto DP 1.2

$4,576.19 con IVA

Accesorios