Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Splitter Divisor USB-C a 3 Puertos HDMI - Hub Concentrador MST USB Tipo C de 3 Puertos

ID del Producto: MSTCDP123HD

Utilice este concentrador USB para conectar tres pantallas HDMI independientes a un solo puerto USB Type-C

Características
  • Maximice su productividad, gracias a la conexión de tres pantallas independientes a su ordenador con el concentrador MST

  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C

  • Obtenga un mejor rendimiento de vídeos externos gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K en dos monitores simultáneamente

  • Compatible con puertos Thunderbolt 3

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

ABASMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX
INGMX
Disponible en
$3,533.35 MXN con IVA

ID: MSTCDP123HD

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

Este concentrador MST ("Multi-Stream Transport", concentrador de transporte multitransmisión) le permite conectar tres monitores HDMI a su ordenador portátil equipado con USB-C™. MST garantiza una configuración sencilla, ya que funciona a nivel nativo en cualquier dispositivo Windows®, compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort a través de USB Type-C™, como los modelos de ordenador portátil Dell™ Precision™ y Dell XPS™ y ASUS® ROG GL752.

Aumente su productividad mediante el uso de varios monitores

La más reciente generación de ordenadores portátiles son hoy más portátiles que nunca antes Desafortunadamente, esto significa que tienen menos salidas de vídeo y una pantalla pequeña integrada. Este concentrador MST resuelve estos problemas, ya que le permite conectar tres pantallas a un puerto USB-C de su ordenador, lo cual facilita en gran medida el trabajo multitarea.

El concentrador MST permite extender su escritorio en otros monitores y mostrar contenido independiente en cada pantalla. Esto facilita el trabajo multitarea y aumenta su productividad: solución perfecta para facilitar la conectividad en zonas de trabajo compartidas, mediante un conjunto de teclado y ratón inalámbricos.

También es posible duplicar la misma imagen en varias pantallas, para posibilitar la visualización remota de aplicaciones como murales de señalización digital.

Aumente su productividad mediante el uso de varias pantallas

Asombrosa calidad de imagen que no agota los recursos de su sistema

La tecnología MST utiliza su tarjeta gráfica existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones 4K Ultra HD. La tecnología 4K es compatible con los dispositivos audiovisuales más recientes y ofrece cuatro veces la resolución que ofrece 1080p. Además, dado que el concentrador MST ofrece salida de alta definición 1080p, resulta perfecto para aplicaciones de alta resolución, como el diseño gráfico y las imágenes de uso médico.

Extienda su rendimiento

 

El modelo MSTCDP123HD está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: MST comparte 21,6Gbps a través de todas las pantallas conectadas. Las resoluciones más altas pueden limitar el ancho de banda disponible para los puertos restantes. Por lo tanto, consulte nuestras guías a continuación para determinar la resolución ideal para su configuración. Algunos adaptadores gráficos ofrecen compatibilidad MST limitada y solo muestran la imagen de salida en tres pantallas en total. Si se conectan más de tres monitores, el cuarto se inhabilitará.

Asignación de ancho de banda para la resolución media:

1920x1080 (alta definición 1080p) a 60Hz - 22%
1920x1200 a 60Hz - 30%
2560x1440 a 60Hz - 35%
2560x1600 a 60Hz - 38%
3840 x 2160 (4K Ultra HD) a 30Hz - 38%

Nota: Si se sobrepasa el 100%, se reduce la funcionalidad.

Ejemplos de configuraciones de resolución compatibles:

Resolución de la pantalla 1
Resolución de la pantalla 2
Resolución de la pantalla 3
% total de ancho de banda
1920x1200 a 60Hz (30%) 1920x1200 a 60Hz (30%) 1920x1200 a 60Hz (30%) 90%
2560x1440 a 60Hz (35%) 2560x1440 a 60Hz (35%) 1920x1200 a 60Hz (30%) 100%
2560x1600 a 60Hz (38%) 2560x1600 a 60Hz (38%) 1920x1080 a 60Hz (22%) 98%
3840x2160 a 30Hz (38%) 2560x1600 a 60Hz (38%) 1920x1080 a 60Hz (22%) 98%
3840x2160 a 30Hz (38%) 3840x2160 a 30Hz (38%) 1920x1080 a 60Hz (22%) 98%

Ejemplos de configuraciones de resolución no compatibles:

Resolución de la pantalla 1
Resolución de la pantalla 2
Resolución de la pantalla 3
% total de ancho de banda
2560x1600 a 60Hz (38%) 2560x1600 a 60Hz (38%) 1920x1200 a 60Hz (30%) 106%
3840x2160 a 30Hz (38%) 2560x1600 a 60Hz (38%) 1920x1200 a 60Hz (30%) 106%
3840x2160 a 30Hz (38%) 2560x1600 a 60Hz (38%) 2560x1440 a 60Hz (35%) 111%
3840x2160 a 30Hz (38%) 3840x2160 a 30Hz (38%) 3840x2160 a 30Hz (38%) 114%
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Aplicaciones
  • Conecte pantallas adicionales a su dispositivo USB-C
  • Utilice una pantalla para obtener referencias de datos, por ejemplo, en sitios web, mientras que en otra pantalla trabaja en sus documentos
  • Conecte su dispositivo USB-C compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort a tres pantallas de alta resolución en su estación de trabajo
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
ID del Conjunto de Chips MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Señal de Salida HDMI
Soporte de Audio
Tipo de conversor Concentrador MST
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 @30hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 3 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Requisitos Ambientales
Humedad 50 a 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 2.6 in [65 mm]
Color Negro
Color Acentuado Negro
Longitud del Cable 11.8 in [300 mm]
Longitud del Producto 4.1 in [105 mm]
Peso del Producto 4.2 oz [118 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 lb [0.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador MST
Certificaciones
Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD

Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3

Conecte dos pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

$2,470.79 con IVA

Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST
MSTCDP122DP

Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto USB Type-C

$2,424.39 con IVA

Adaptador Multiplicador Hub MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - Splitter MST USB Tipo C a 3 Puertos DisplayPort
MSTCDP123DP

Adaptador Multiplicador Hub MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - Splitter MST USB Tipo C a 3 Puertos DisplayPort

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

$3,336.15 con IVA

Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 3m
HDMM3MP

Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 3m

Cree conexiones HDMI muy funcionales, certificadas a prueba de errores

$593.91 con IVA

Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 2m
HDMM2MP

Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 2m

Cree conexiones HDMI muy funcionales, certificadas a prueba de errores

$421.07 con IVA

Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 1m
HDMM1MP

Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 1m

Cree conexiones HDMI muy funcionales, certificadas a prueba de errores

$394.39 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.