StarTech.com

Adaptador DisplayPort a VGA - 1920x1200 - Paquete de 5 Unidades

DisplayPort 1.2 | Solución Multi-Monitor | Conectividad Plug & Play | Paquete de Varias Unidades

ID del Producto: DP2VGA3X5

  • Aumente su productividad agregando un monitor secundario a su estación de trabajo
  • Disfrute de calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de video de alta definición de hasta 1920x1200 o 1080p
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
Ver otros
  • Fácil instalación, tipo plug-and-play
  • Práctica solución multipaquete para fácil implementación
$3,830.31 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V DisplayPort
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima VGA: 1920x1200 / 60Hz
Resoluciones Admitidas VGA: 1920x1200 / 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 14.000
Ancho del Producto 37.000
Color Negro
Longitud del Cable 3.9 in [100 mm]
Longitud del Producto 9.3 in [23.5 cm]
Peso del Producto 32.000
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 40.000
Ancho de la Caja 255.000
Longitud de la Caja 330.000
Peso (de la Caja) del Envío 193.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 5 - Adaptador DisplayPort a VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Convertidor de Video Activo DisplayPort a VGA - 1920x1200
DP2VGA
Adaptador Convertidor de Video Activo DisplayPort a VGA - 1920x1200

Adaptador activo que convierte una señal DisplayPort en una señal VGA.

$1,081.05 con IVA
Adaptador Convertidor Externo de Video DisplayPort DP a VGA - Cable Activo - 1920x1200
DP2VGA2
Adaptador Convertidor Externo de Video DisplayPort DP a VGA - Cable Activo - 1920x1200

Adaptador activo que convierte una señal DisplayPort en una señal VGA.

$845.22 con IVA
Adaptador de video DisplayPort a VGA con audio
DP2VGAA
Adaptador de video DisplayPort a VGA con audio

Conecte su computadora a una pantalla VGA con una salida separada de audio de 3.5mm

$798.94 con IVA
Cable Convertidor de 1.8m Adaptador de Video DisplayPort DP a VGA - 1080p
DP2VGAMM6
Cable Convertidor de 1.8m Adaptador de Video DisplayPort DP a VGA - 1080p

Adaptador activo que convierte una señal DisplayPort en una señal VGA.

$1,057.91 con IVA
Cable 91cm de Video Adaptador Convertidor DisplayPort DP a VGA - Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM3B
Cable 91cm de Video Adaptador Convertidor DisplayPort DP a VGA - Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a una pantalla/proyector VGA, mediante un cable de 91 cm

$845.22 con IVA
Cable 1.8m de Video Adaptador Convertidor DisplayPort DP a VGA - Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM6B
Cable 1.8m de Video Adaptador Convertidor DisplayPort DP a VGA - Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a una pantalla/proyector VGA, mediante un cable de 1.8 m

$892.61 con IVA
Cable 3m de Video Adaptador Convertidor DisplayPort DP a VGA - Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM10B
Cable 3m de Video Adaptador Convertidor DisplayPort DP a VGA - Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a una pantalla/proyector VGA, mediante un cable de 3 m

$963.14 con IVA
Cable 4.5m de Video Adaptador Convertidor DisplayPort DP a VGA - Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM15B
Cable 4.5m de Video Adaptador Convertidor DisplayPort DP a VGA - Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a una pantalla/proyector VGA, mediante un cable de 4.5 m

$1,057.91 con IVA
Cable Adaptador de 2m DisplayPort a VGA con Audio
DP2VGAAMM2M
Cable Adaptador de 2m DisplayPort a VGA con Audio

Conecte el audio y video desde su PC equipado con DisplayPort directamente a un monitor

$1,055.70 con IVA
Conversor Slimport / MyDP a VGA - Adaptador Micro USB a VGA para HP ChromeBook 11 - 1080p
SLMPT2VGA
Conversor Slimport / MyDP a VGA - Adaptador Micro USB a VGA para HP ChromeBook 11 - 1080p

Conexión de un dispositivo móvil con SlimPort disponible a un proyector o monitor VGA, ideal para computadoras Chromebook equipados con SlimPort

$705.27 con IVA

Accesorios