StarTech.com

Rollo Bobina de 304.8m de Cable de Red Bulk a Granel UTP Cat5e Gris

Realice conexiones Ethernet seguras en aplicaciones que requieren cable de clasificación CMR

ID del Producto: WIRC5ECMRGRY

  • Clasificación CMR vertical contra incendios y certificación UL
  • Para categoría nominal de 350 Mhz, a fin de proporcionar un ancho de banda y rendimiento superiores en relación con las especificaciones estándar 5e de categoría 100 Mhz
  • Blindaje de PVC nominal
Ver otros
  • Conductor de cobre sólido no recubierto de 24AWG
  • Cable de 4 pares trenzados sin blindaje (UTP)
  • Cable con marcas de longitud
$3,147.93 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 4 Pair UTP
Estándares Industriales Category 5
CMR
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMR (instalación vertical)
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 1000 ft [304.9 m]
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 in [0.5 cm]
Ancho del Producto 0.2 in [5 mm]
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Gris
Longitud del Cable 1000 ft [304.9 m]
Longitud del Producto 1000 ft [304.9 m]
Peso del Producto 20.3 lb [9.2 kg]
Tipo de conductor Cobre macizo
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.5 in [21.5 cm]
Ancho de la Caja 14 in [35.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 14 in [35.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 21.4 lb [9.7 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rollo de cable gris sólido UTP de 304.8 m CMR Cat5e

Certificaciones

Productos Relacionados

Rollo Bobina de 304.8m de Cable de Red Bulk a Granel UTP Cat5e Azul Sólido
WIRC5ECMR
Rollo Bobina de 304.8m de Cable de Red Bulk a Granel UTP Cat5e Azul Sólido

Realice conexiones Ethernet seguras en aplicaciones que requieren cable de clasificación CMR

$3,147.93 con IVA