StarTech.com

Rollo Bobina Bulk de 304.8m de Cable de Red Gigabit Ethernet Cat6 Sólido Certificado CMR - Cable Cat 6 Negro

Obtenga conexiones Ethernet Gigabit compatibles con PoE, en aplicaciones que requieran cables de clasificación CMR

ID del Producto: WIR6CMRBK

  • Clasificación CMR vertical contra incendios y certificación UL
  • Compatible con conexiones de red Ethernet 550MHz/1Gbps fiables
  • Cuidadosamente fabricado y probado, para mantener los niveles de diafonía (Near End Crosstalk) en límites aceptables
Ver otros
  • Certificación ETL
  • Alambre de cobre de grosor de 0.26 mm² de alta calidad
$4,671.31 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMR (instalación vertical)
Rendimiento
Clasificación de Cables CAT6 550 MHz
Tasa de Transferencia de Datos Máxima Ethernet 10BASE-T hasta 1000BASE-T
Características Físicas
Calibre del Conductor 23 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1000 ft [304.9 m]
Longitud del Producto 1000 ft [304.9 m]
Peso del Producto 28.1 lb [12.7 kg]
Tipo de conductor Cobre macizo
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.3 in [21 cm]
Ancho de la Caja 17.7 in [45 cm]
Longitud de la Caja 17.7 in [45 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 30.9 lb [14 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - rollo de cable Cat6

Certificaciones