StarTech.com

Rollo Bobina Bulk de 304.8m de Cable de Red Gigabit Ethernet Cat6 Sólido Certificado CMP Plenum - Cable Cat 6 Negro

Haga conexiones de red Gigabit mediante este cable Cat6 de alta calidad con clasificación plénum

ID del Producto: WIRC6CMPBLK

  • Clasificación CMP/FT6 contra incendios para plénum y certificación UL
  • Compatible con conexiones de red Ethernet 550MHz/1Gbps fiables
  • Cuidadosamente fabricado y probado, para mantener los niveles de diafonía (Near End Crosstalk) en límites aceptables
Ver otros
  • Certificación ETL
  • Alambre de cobre de grosor de 0,26 mm² de alta calidad
$9,306.80 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMP (plénum)
Rendimiento
Clasificación de Cables CAT6 550 MHz
Tasa de Transferencia de Datos Máxima Ethernet 10BASE-T hasta 1000BASE-T
Características Físicas
Calibre del Conductor 23 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1000 ft [304.9 m]
Longitud del Producto 1000 ft [304.9 m]
Peso del Producto 30.5 lb [13.8 kg]
Tipo de conductor Cobre macizo
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.3 in [21 cm]
Ancho de la Caja 16.7 in [42.5 cm]
Longitud de la Caja 16.7 in [42.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 32.9 lb [14.9 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - rollo de cable Cat6

Certificaciones