StarTech.com

Panel de Parcheo de 24 Puertos RJ45 Cat6 110 - 1U Montaje en Rack - Patch Panel - 45 Grados

Organice hasta 24 cables de conexión Cat6

ID del Producto: C6PANL4524

  • Codificado por colores para instalaciones T568A y T568B
  • Terminación mediante punzonadora de tipo 110
  • Soporte para cables Cat5e y Cat6
$2,343.14 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [44.5 mm]
Ancho del Producto 2.2 in [57.1 mm]
Longitud del Producto 19 in [482.6 mm]
Peso del Producto 18.1 oz [512 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 23.9 oz [676 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Panel de parcheo
1 - Montaje en estante
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Panel de Parcheo 1U de 24 Puertos Cat5e 110 - de 45 Grados
PANEL4524
Panel de Parcheo 1U de 24 Puertos Cat5e 110 - de 45 Grados

Permite organizar hasta 24 cables de parcheo Cat5e

$1,954.77 con IVA