Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable HDMI de alta velocidad 15.2m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
Cree conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI, a distancias de hasta 15.2 metros
ID del Producto: HDMM50
- Compatible con resoluciones Ultra HD de hasta 3840x2160 (4K x 2K)
- Permite la conexión a distancias de hasta 15 metros
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este cable HDMI le permite conectar sus dispositivos Ultra HD a distancias de hasta 15 metros, sin que se requiera alimentación externa ni circuitos activos.
El cable es compatible totalmente con las resoluciones de 1080p+ hasta 120Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, este cable Ultra HD es compatible con resoluciones de imagen de hasta 4K x 2K.
Combina resoluciones de imagen de calidad impecable con video de alto ancho de banda y audio digital multicanal en un solo cable.
El cable HDMM50 de StarTech.com está avalado por su garantía de por vida, para una confiabilidad garantizada.
Aplicaciones
Conecte dispositivos audiovisuales de alta definición, como reproductores de medios, reproductores Blu-Ray Disc™, televisores HDTV, reproductores DVD/DVR, consolas de videojuegos, proyectores, etc.
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A8400GG | |
UPC Code | 065030849388 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Oro | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Rendimiento | ||
Resolución Digital Máxima | 4K x 2K @ 30 Hz | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - HDMI (19 pines) Macho | |
Conector B | 1 - HDMI (19 pines) Macho | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 24 AWG | |
Color | Negro | |
Estilo de Conector | Recto | |
Longitud del Cable | 50 ft [15.2 m] | |
Longitud del Producto | 50 ft [15.2 m] | |
Peso del Producto | 3.7 lb [1.7 kg] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 3.8 lb [1.7 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad 15.2 m - HDMI - M/M |
Productos Relacionados
Cable HDMI de alta velocidad 13.7m - Ultra HD 4k x 2k
Cree conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI, a distancias de hasta 13.7 metros
Cable HDMI de alta velocidad 12.1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
Cree conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI, a distancias de hasta 12.1 metros
Cable HDMI de alta velocidad 10.6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Cable HDMI Activo de alta velocidad Ultra HD 4k x 2k de 24.3m - Macho a Macho
Posibilita la creación de conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI de alta velocidad, a una distancia de hasta 24 metros sin pérdida de señal
Cable HDMI de alta velocidad 9.1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Cable HDMI de alta velocidad 7.6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Cable HDMI de alta velocidad 6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Cable HDMI de alta velocidad 4.5m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Cable HDMI de alta velocidad 3.6m - Ultra HD 4k x 2k
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Cable HDMI de alta velocidad 3m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Cable HDMI de alta velocidad 2.4m - Ultra HD 4k x 2k
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Cable HDMI de alta velocidad 1.8m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Cable HDMI de alta velocidad 91cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Cable HDMI de alta velocidad 30cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Accesorios
Adaptador Gráfico Externo Multi Monitor USB 3.0 a HDMI HD Certificado DisplayLink para Mac y PC
Conexión de una pantalla HDMI adicional a un Mac® o PC equipado con tecnología USB 3.0 con capacidad de reproducción de vídeo a 1080 p
Adaptador Gráfico Externo Multi Monitor USB 3.0 a HDMI Ultra HD 4K Certificado DisplayLink
Conecte una pantalla HDMI adicional a una computadora equipado con tecnología USB 3.0 con capacidad de reproducción de imagen 4K
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a HDMI y DVI - Tarjeta Externa Cable Dual Head - 2048x1152
Conecte una pantalla equipada con HDMI® y DVI-I-a través de un puerto USB 3.0 y obtenga una solución externa de múltiples monitores HD de 1080p
Adaptador de Video USB 3.0 a HDMI - Cable Convertidor Compacto
La conexión de una pantalla HDMI a través de este adaptador USB 3.0 slim es la solución ideal multimonitor para un Ultrabook® o un PC portátil
Adaptador Tarjeta de Video Externa USB 3.0 a HDMI con Hub USB 1 Puerto - Cable - 1080p
Conecte un monitor equipado con entrada HDMI a través de USB 3.0, al tiempo que se mantiene la disponibilidad del puerto USB 3.0.
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a 2 Puertos HDMI 4K para 2 Pantallas
Conecte dos pantallas HDMI a un solo puerto USB
Adaptador HDMI a DVI - DVI-D Macho - HDMI Hembra - Convertidor - Negro
Conecte dispositivos DVI a dispositivos compatibles con HDMI® y viceversa
Adaptador de 20cm HDMI a DVI - DVI-D Macho - HDMI Hembra - Cable Convertidor Video
Conecte un dispositivo DVI-D a un dispositivo equipado con HDMI® utilizando un cable HDMI estándar
Cable HDMI de 91cm para montaje en Panel - Hembra a Macho
Permite montar una conexión HDMI® en un panel seguro y de fácil acceso
Adaptador Cambiador de Género HDMI - Acoplador Hembra a Hembra
Una forma económica de unir 2 cables HDMI® (más cortos) estándar o de alta velocidad.
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- HDMM50_Datasheet-MX.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.