StarTech.com

Cable de 10.6m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte una pantalla VGA con una excelente calidad de conexión

ID del Producto: MXT101MMHQ35

  • Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
  • Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
  • Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
  • Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC
$919.13 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Aprobaciones Reglamentarias UL2919
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 14
Cantidad de Ferritas 1
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Impedancia 75 Ohm
Conector(es)
Conector A VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0 - 80%
Temperatura de Almacenamiento -20 to 80 °C
Temperatura Operativa 0 to 60 °C
Características Físicas
Cable OD 0.4 in [9 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Dimensión Máxima del Conector 1.3 in [34 mm]
Longitud del Cable 35 ft [10.7 m]
Longitud del Producto 35 ft [10.7 m]
Peso del Producto 2.4 lb [1.1 kg]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.2 in [55 mm]
Ancho de la Caja 10 in [25.5 cm]
Longitud de la Caja 13 in [33 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.4 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 10,6m - HD15 M/M
2 - Tuercas

Certificaciones

Productos Relacionados

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1
Cable de Video VGA de Alta Resolución para Pantalla de Computadora de 30cm - 2x HD15 Macho - Negro

Conecta una computadora con conexión VGA a una pantalla VGA

$207.12 con IVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ
Cable de Video 1.8m VGA - DB15 Macho - DB15 Macho - Extensor Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$276.16 con IVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10
Cable de 3m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$436.90 con IVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ20
Cable de 6m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$621.38 con IVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ25
Cable de 7.6m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$459.56 con IVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ30
Cable de 9.1m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$713.08 con IVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ50
Cable de Video VGA de Alta Resolución para Pantalla de Computadora de 15.2m - 2x HD15 Macho - Negro

Conecte una pantalla VGA con una excelente calidad de conexión

$644.03 con IVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ75
Cable de 22.8m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$1,794.03 con IVA