StarTech.com

Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Verde

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

ID del Producto: USBLT1MGN

  • Elegante diseño de color verde
  • Conector reversible Lightning
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
$419.91 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/28/32 AWG
Color Verde
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 0.8 oz [21.6 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.4 in [11.2 cm]
Ancho de la Caja 5.9 in [15.1 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8 in [20.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.4 oz [68.8 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de conector Apple Lighting a USB (verde, 1 metro)

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Azul
USBLT1MBL
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Azul

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

$419.91 con IVA
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro
USBLT1MB
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

$419.91 con IVA
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco
USBLT1MW
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

$419.91 con IVA