StarTech.com

Cable SATA Redondo de 30cm Acodado a la Derecha con Seguro

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la derecha a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos

ID del Producto: LSATARND12R1

  • 1 conector SATA con cierre
  • 1 conector SATA en ángulo derecho con cierre
  • Cable Redondo SATA
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps cuando se lo utiliza con unidades compatibles con SATA 3.0
$197.19 MXN con IVA

General

El cable redondo SATA (30 cm), modelo LSATARND12R1, es un cable SATA a 6 Gbps de alta calidad que tiene un diseño redondo ideado para mejorar el flujo de aire dentro de la caja de un computador o un servidor, de manera que el aire tenga menos resistencia cuando pasa a través del cable, lo cual a su vez contribuye la debida climatización para un mejor rendimiento del sistema. 

El cable incluye un conector SATA recto con cierre, así como un conector SATA en ángulo derecho con cierre, lo cual facilita la conexión con una unidad SATA incluso cuando el espacio cerca de la unidad es limitado. Los conectores con cierre también garantizan las conexiones con placas madres y unidades de disco duro SATA compatibles con esta característica.

Este cable SATA de 30 cm está diseñado para ofrecer durabilidad y confiabilidad, avalado por nuestra garantía de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Más flujo de aire dentro de la caja de un ordenador/servidor para un rendimiento óptimo del sistema
  • Conexiones SATA seguras incluso en espacios estrechos
  • Confiabilidad garantizada

Aplicaciones

Instalación de unidades de disco duro serial ATA y unidades DVD en cajas de ordenador de tamaño compacto

Aplicaciones de servidor y de subsistemas de almacenamiento

Conexiones de Arreglos de Discos SATA

Instalaciones de discos en estaciones de trabajo de alta gama

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Características Físicas
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 12 in [304.8 mm]
Longitud del Producto 12 in [304.8 mm]
Peso del Producto 0.2 oz [7 g]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 oz [13 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable redondo serial SATA a SATA en ángulo derecho con cierre (30 cm)

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable SATA Redondo de 15cm Acodado a la Derecha con Seguro
LSATARND6R1
Cable SATA Redondo de 15cm Acodado a la Derecha con Seguro

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la derecha a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos

$197.19 con IVA
Cable SATA Redondo de 45cm Acodado a la Derecha con Seguro
LSATARND18R1
Cable SATA Redondo de 45cm Acodado a la Derecha con Seguro

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la derecha a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos

$295.79 con IVA