StarTech.com

Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 1.8m - Paquete de 10 Unidades

Cables de Conexión Patch CAT6 Moldeado a Granel | Con Alambre 100% de Cobre | de Color Azul | Certificación ETL

ID del Producto: C6PATCH6BL10PK

  • Proteja su red y su equipo con cables CAT6 con alambre 100% de cobre
  • Sometidos a pruebas para ajustarse a los requisitos de la norma ANSI/TIA 568 C.2 CAT6
  • Con moldeado de PVC que reduce la tensión en los puntos de terminación de los conectores RJ45, lo cual evita que el cable se doble en ángulos rectos.
Ver otros
  • Fabricado con conectores de 50 micrones, chapados en oro, lo cual garantiza la señal más clara
  • Práctica solución para empresas que requieren varios cables de red CAT6
$1,278.31 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 4 Pair UTP
Estándar de Cableado TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Tipo de Cable Moldeado
Rendimiento
Clasificación de Cables CAT6 - 650 MHz
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Macho
Conector B 1 - RJ-45 Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [12 mm]
Ancho del Producto 0.5 in [11.6 mm]
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Azul
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 72.3 in [1837 mm]
Peso del Producto 2.8 oz [80 g]
Tipo de conductor Cobre trenzado
Información de la Caja
Altura de la Caja 90.000
Ancho de la Caja 254.000
Longitud de la Caja 330.000
Peso (de la Caja) del Envío 854.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 10 - Cables CAT6

Certificaciones