StarTech.com
Novedad

Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 30cm - Paquete de 10 Unidades

Cables de Conexión Patch CAT6 Moldeado a Granel | Con Alambre 100% de Cobre | de Color Azul | Certificación ETL

ID del Producto: C6PATCH1BL10PK

  • Proteja su red y su equipo con cables CAT6 con alambre 100% de cobre
  • Sometidos a pruebas para ajustarse a los requisitos de la norma ANSI/TIA 568 C.2 CAT6
  • Con moldeado de PVC que reduce la tensión en los puntos de terminación de los conectores RJ45, lo cual evita que el cable se doble en ángulos rectos.
Ver otros
  • Fabricado con conectores de 50 micrones, chapados en oro, lo cual garantiza la señal más clara
  • Práctica solución para empresas que requieren varios cables de red CAT6
$597.39 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 4 Pair UTP
Estándar de Cableado TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Tipo de Cable Moldeado
Rendimiento
Clasificación de Cables CAT6 - 650 MHz
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Macho
Conector B 1 - RJ-45 Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [8.2 mm]
Ancho del Producto 0.5 in [11.6 mm]
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Azul
Longitud del Cable 1 ft [0.3 m]
Longitud del Producto 12 in [304.8 mm]
Peso del Producto 0.7 oz [20 g]
Tipo de conductor Cobre trenzado
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 8.7 in [220 mm]
Longitud de la Caja 7.9 in [200 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.2 oz [205 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 10 - Cables CAT6

Certificaciones