StarTech.com

Adaptador de 0,4m Header Cabezal Bracket Serie Serial DB9 RS232 a IDC 10 Pines Placa Base Perfil Bajo

Incorpore un puerto serial DB9 al panel trasero de una computadora de factor de forma pequeño/perfil bajo

ID del Producto: PLATE9M16LP

  • Conector Serie DB9 (macho) a IDC-10 (hembra)
  • 1x conector IDC 10 (hembra)
$160.73 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - IDC (10 pines, cabezal de placa madre) Hembra
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Observaciones / Requisitos
Nota Conforme a la especificación Apex10-Everex-Intel, consulte el manual que contiene el diagrama de cableado en la pestaña Soporte
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.2 cm]
Ancho del Producto 3.2 in [80.4 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Gris
Longitud del Cable 16 in [406.4 mm]
Longitud del Producto 16.2 in [412 mm]
Peso del Producto 0.9 oz [25 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja 5 in [12.8 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [30 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Placa Serie de Perfil Bajo 16 pulgadas / 40 cm

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de 40cm de Header Bracket Serial DB9 RS232 a IDC 10 Pines para Tarjeta Madre
PLATE9M16
Adaptador de 40cm de Header Bracket Serial DB9 RS232 a IDC 10 Pines para Tarjeta Madre

Agregue un puerto serial a la parte posterior de su computadora, a partir de la tarjeta madre

$160.73 con IVA