Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable Adaptador 1m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo para Teléfono Móvil

ID del Producto: USBAUB1MD

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB, sin que el cable estorbe

Características
  • 1 conector USB 'A' macho

  • 1 conector USB Micro-B (macho, en ángulo inferior)

  • Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps

Más Características . . .
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado

  • Conectores moldeados con alivio de tensión

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO DIGITA COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
Disponible en
$197.19 MXN con IVA

ID: USBAUB1MD

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El cable USB a Micro USB en ángulo inferior (de 1 metro), modelo USBAUB1MD, permite una conexión de alta calidad entre dispositivos móviles Micro USB 2.0 (smartphones, cámaras digitales, tabletas, discos duros portátiles, etc.) y un PC o equipo Mac®, para tareas cotidianas como la carga, la sincronización de datos o la transferencia de archivos.

El conector Micro USB en ángulo inferior permite acceder a los dispositivos móviles Micro USB, sin que el cable estorbe ni esté en tensión desde el puerto.

Diseñado y fabricado para la máxima durabilidad, este cable USB a Micro USB de alta calidad está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

StarTech.com también ofrece un cable de USB a Micro USB en ángulo superior (de 1 m) (USBAUB1MU), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en ángulo inferior, pero permite conectar los dispositivos Micro USB en dirección opuesta.

La ventaja de StarTech.com
  • Acceso no restringido al dispositivo móvil Micro USB
  • Se reduce la tensión sobre el conector del dispositivo móvil
  • Fiabilidad garantizada
Aplicaciones
  • Transferencia de datos y fuente de alimentación mientras se carga un dispositivo Micro USB, sin que el cable estorbe
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [19 mm]
Ancho del Producto 0.6 in [15 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Ángulo recto a inferior
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1 oz [27 g]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 1.2 oz [33 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB (1 metro) - A a Micro B en ángulo inferior
Certificaciones
Cable Adaptador 50cm USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo
USBAUB50CMD

Cable Adaptador 50cm USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB portátiles, a distancias cortas, sin que el cable estorbe

$197.19 con IVA

Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo para Teléfono Móvil
USBAUB2MD

Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo para Teléfono Móvil

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB a distancias más largas, sin que el cable estorbe

$222.71 con IVA

Cable Adaptador 50cm USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil
USBAUB50CMU

Cable Adaptador 50cm USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB portátiles, a distancias cortas, sin que el cable estorbe

$172.83 con IVA

Cable Adaptador 1m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil
USBAUB1MU

Cable Adaptador 1m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB, sin que el cable estorbe

$197.19 con IVA

Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil
USBAUB2MU

Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB a distancias más largas, sin que el cable estorbe

$222.71 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.