StarTech.com

Cable Adaptador 50cm USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB portátiles, a distancias cortas, sin que el cable estorbe

ID del Producto: USBAUB50CMD

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector USB Micro-B (macho, en ángulo inferior)
  • Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Ofrece un cable de 0.5 m
$197.19 MXN con IVA
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
Dónde comprar
De un socio

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

General

El cable USB a Micro USB en ángulo inferior (de 0.5 metros), modelo USBAUB50CMD, permite una conexión de alta calidad entre dispositivos móviles Micro USB 2.0 (smartphones, cámaras digitales, tabletas, discos duros portátiles, etc.) y un PC o equipo Mac®, para tareas cotidianas como la carga, la sincronización de datos o la transferencia de archivos.

El conector Micro USB en ángulo inferior permite acceder a los dispositivos móviles Micro USB, sin que el cable estorbe ni esté en tensión desde el puerto.

Perfectos para conexiones de dispositivos a corta distancia, nuestros cables micro USB más cortos son una solución portátil que los convierte en el accesorio ideal para ordenadores portátiles o tabletas.

Diseñado y fabricado para la máxima durabilidad, este cable USB a Micro USB de alta calidad está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

StarTech.com también ofrece un cable de USB a Micro USB en ángulo superior (de 0.5 m) (USBAUB50CMU), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en ángulo inferior, pero permite conectar los dispositivos Micro USB en dirección opuesta.

La ventaja de StarTech.com

  • Acceso no restringido al dispositivo móvil Micro USB
  • Se reduce la tensión sobre el conector del dispositivo móvil
  • Cable portátil, de peso liviano, adecuado como accesorio para computadoras portátiles o tablets

Aplicaciones

Transferencia de datos y fuente de alimentación mientras se carga un dispositivo Micro USB, sin que el cable estorbe

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Ángulo recto a inferior
Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]
Peso del Producto 0.6 oz [18 g]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 0.8 oz [24 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB (0,5 metro) - A a Micro B en ángulo inferior

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador 1m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo para Teléfono Móvil
USBAUB1MD
Cable Adaptador 1m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo para Teléfono Móvil

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB, sin que el cable estorbe

$197.19 con IVA
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo para Teléfono Móvil
USBAUB2MD
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo para Teléfono Móvil

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB a distancias más largas, sin que el cable estorbe

$222.71 con IVA
Cable Adaptador 50cm USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil
USBAUB50CMU
Cable Adaptador 50cm USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB portátiles, a distancias cortas, sin que el cable estorbe

$172.83 con IVA
Cable Adaptador 1m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil
USBAUB1MU
Cable Adaptador 1m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB, sin que el cable estorbe

$197.19 con IVA
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil
USBAUB2MU
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB a distancias más largas, sin que el cable estorbe

$222.71 con IVA

Soporte de Producto