Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Laptop
- Adaptadores de Video y Pantallas
- Productos de Audio-Video
- Cables
- Administración de Servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFps
- Montaje de Pantallas
- Candados para Laptop
- Partes de Computadora
Navegar Por
Cable de 91cm MicroUSB B Acodado a la Derecha a USB A de Carga y Datos para Teléfono Celular - Negro
Permite cargar y sincronizar dispositivos Micro USB, incluso en espacios reducidos
ID del Producto: UUSBHAUB3RA
- 1 conector USB 'A' macho
- 1 conector USB Micro-B (macho, en ángulo derecho)
- Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Conectores moldeados con alivio de tensión
El cable de USB A a Micro-B de 91 cm, modelo UUSBHAUB3RA, permite una conexión de alta calidad entre dispositivos móviles USB 2.0 con Micro USB disponible (por ejemplo, smartphones BlackBerry® o Android, cámaras digitales, dispositivos PDA, tabletas, sistemas GPS, etc.) y computadoras con USB disponible, para tareas cotidianas como la sincronización de datos, la transferencia de datos y la carga.
El conector Micro USB en ángulo derecho permite situar el cable de manera que se pueda acceder fácilmente a un dispositivo digital móvil tanto en modo vertical, como horizontal, incluso mientras se carga.
Diseñado y fabricado para la máxima durabilidad, este cable USB-A a Micro-B en ángulo derecho está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.
StarTech.com también ofrece un cable de USB A a Micro B en ángulo izquierdo (de 91 cm) (UUSBHAUB3LA), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en ángulo derecho, pero permite conectar los dispositivos USB Micro-B en dirección opuesta.
Aplicaciones
- Transferencia de datos, conexión con varios dispositivos USB y alimentación mientras se carga el dispositivo Micro USB, sin que el cable estorbe
La ventaja de StarTech.com
- Permite el acceso, sin límite de distancia corta, a dispositivos USB Micro-B, en modo vertical u horizontal, incluso mientras se carga
- Fiabilidad garantizada
Números de Producto
Ingram Mexico
A8400G6
UPC Code
065030830249
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Rendimiento | ||
Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho | |
Conector B | 1 - USB Micro B (5 pines) Macho | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 24 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 3 ft [0.9 m] | |
Longitud del Producto | 3 ft [0.9 m] | |
Peso del Producto | 0.7 oz [19 g] | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 0.4 in [10 mm] | |
Ancho de la Caja | 4.9 in [12.5 cm] | |
Longitud de la Caja | 10 in [25.5 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 0.8 oz [24 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable Micro USB (91 cm) - A a Micro B en ángulo derecho |
Productos Relacionados
Cable Micro USB de 1.8m - A a Micro B Acodado a la Derecha
Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe
Cable de 0,5m Micro USB Acodado a la Derecha para Carga y Sincronización de Smartphones o Tablets
Cargue los más recientes modelos de smartphones y tablets de forma eficaz, con hasta 2.4 amperios de alimentación
Cable Adaptador de 15cm USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Celular Carga y Datos
Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o laptop
Cable Adaptador de 30cm USB A Macho a Micro USB B Macho de Teléfono Celular
Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil
Cable de 91cm MicroUSB B a USB A de Carga y Datos para Teléfono Celular y Smartphone USB 2.0 - Negro
Conecta un dispositivo con un puerto Micro USB-B a otro con puerto USB-A
Cable USB 2.0 de 1.8m A Macho a Micro B Macho
Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil
Cable de 0,5m Micro USB Acodado a la Izquierda para Carga y Sincronización de Smartphones o Tablets
Cargue los más recientes modelos de smartphones y tablets de forma eficaz, con hasta 2.4 amperios de alimentación
Cable USB 2.0 de 1.8m A Macho a Mini B Macho en Ángulo Izquierdo
Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la izquierda - Cable de Carga y Sincronización
Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 24AWG
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la izquierda - Cable de Carga y Sincronización
Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 24AWG
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización
Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 24AWG
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización
Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 24AWG
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha
Cargue y sincronice su dispositivo Micro-USB desde un puerto USB de difícil acceso
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha
Cargue y sincronice su dispositivo Micro-USB desde un puerto USB de difícil acceso
Adaptador Micro USB a Mini USB - 1x MicroUSB-B Hembra - 1x MiniUSB-B Macho
Convierte un conector macho Micro USB en uno Mini USB macho
Adaptador Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra
Convierte un conector macho Mini USB en uno Micro USB macho
Cable Adaptador Retráctil de 76cm USB A Macho a Mini USB B y Micro USB B Macho - Combo
Cargue o sincronice dispositivos móviles Micro o Mini USB en cualquier lugar al que se desplace, gracias a este cable combinado USB 2.0
Accesorios
Cargador de Coche con Cable Lightning de Apple y Puerto USB 2.0 de Carga - Alto Poder 21 Watt / 4,2A
Cargue dos tablets iPad simultáneamente, mediante el puerto de carga de su coche y nuestro cargador de alta potencia
Cargador de Coche con Conector Lightning de Apple y Puerto USB 2.0 de Carga - Alto Poder 21 Watt / 4,2 A
Carga simultánea de dos tabletas iPad®, en el coche
Cargador de Pared USB con función de carga rápida Quick Charge 2.0 - Cargador blanco para viajes
Cargue rapidamente sus dispositivos móviles, ya sea en casa o al viajar/desplazarse
Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador de Alta Potencia para Viajes
Cargue su tablet y su teléfono celular de forma simultánea
Estación de Carga USB de 4 Puertos - 48W/9.6A
Recargue hasta 4 dispositivos móviles al mismo tiempo a partir de una ubicación central
Cargador para Coche con 2 Puertos USB - 17W / 3.4A
Permite la carga simultánea en un coche de un tablet y un teléfono celular
Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Negro
Cargue dos tablets simultáneamente, mediante el puerto de carga de su coche y nuestro cargador de alta potencia
Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Blanco
Cargue dos tabletas simultáneamente en el coche
Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4.8A - Negro
Cargue dos tablets simultáneamente en el coche
Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4.8A - Blanco
Cargue dos tablets simultáneamente en el coche
Cargador Blanco USB de 2 Puertos para Coche - de Alto Poder (17W / 3.4A)
Permite la carga simultánea, en un coche, de un tablet y un teléfono celular
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Caja de Metal - Hub de Sobremesa o Montaje en Pared
Conecte 7 dispositivos de alto rendimiento a una computadora o Mac mediante este concentrador compacto y resistente
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Escritorio
Adicione 7 puertos USB 3.0 externos a una computadora mediante una conexión USB
Concentrador HUB Industrial USB 3.0 SuperSpeed de 4 Puertos - Con protección ESD
Grado Industrial | Descargas en el Aire de 8kV | Descarga por Contacto de 4kV | Fabricado en Metal | Montaje en Superficie | Montaje en Carriles DIN | 5 Gbps
Concentrador HUB Industrial USB 3.0 de 10 Puertos - Con protección de descargas de 350W & ESD
Grado Industrial | Descargas en el Aire de 15kV | Descarga por Contacto de 8kV | Fabricado en Metal | Montaje en Superficie | Montaje en Carriles DIN | 5 Gbps
Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed de 4 Puertos con Alimentación
Adiciona cuatro puertos externos USB 3.0 SuperSpeed a partir de una sola conexión USB
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) con Carcasa de Metal
Permite agregar 4 puertos USB 3.0 de concentrador, más 3 puertos USB de carga dedicada (7 en total) a través de una conexión USB 3.0 anfitrión
Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Concentrador de 3 Puertos USB-A y 1 Puerto USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
Agregue cuatro puertos USB 3.0 (5Gbps) a su computadora portátil, incluyendo tres puertos USB Type-A de carga y sincronización, así como un puerto USB Type-C
Concentrador Hub USB de 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A
Agregue 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 externos a una computadora a través de una única conexión USB 3.0
Concentrador USB 3.0 de 10 Puertos - Hub con Puertos de Carga y Sincronización - 2 Puertos de 1.5A
Agregue a su computadora diez puertos USB 3.0, incluyendo dos puertos de carga
Panel Multipuertos Hub Concentrador USB 3.0 SuperSpeed para Bahía Frontal de 3.5 o 5.25 Pulgadas
Agregue un Hub USB 3.0 SuperSpeed de 4 puertos a la bahía frontal de 3.5" del gabinete de una computadora
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Hub con Puertos de Carga y Sincronización - 1 Puerto de 2.4A
Adicione cuatro puertos USB 3.0 a su computadora, además de poder cargar rápidamente sus dispositivos móviles
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - Hub con 2 Puertos de 2.4A
Agregue siete puertos USB 3.0 a su computadora y dos puertos USB de carga rápida
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Mini Hub USB con Adaptador de Alimentación
Agregue 4 puertos USB 3.0 externos y capacidad de carga de su teléfono móvil a su computadora portátil, gracias a este concentrador portátil
Estación Base Hub de Carga Autónomo USB de 7 Puertos - 5 Puertos de 1A - 2 Puertos de 2A
Configuración de una estación de carga con 7 puertos USB para tabletas, smartphones y otros dispositivos móviles
Soporte de Producto
Ficha(s) Técnica(s)
-
UUSBHAUB3RA_Datasheet-MX.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.