StarTech.com

Cable de 3m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital

Alimente su computadora, monitor u otro periférico a partir de un tomacorriente con conexión a tierra de clasificación para uso en hospitales

ID del Producto: PXTMG10110

  • Enchufe NEMA-5-15P para hospital marcado con el punto verde
  • Seguro para usar en hospitales y entornos médicos
  • Probado conforme a UL 817 y CAN/CSA C22.2. n.° 21-14
Ver otros
  • Reemplazo de confianza o cable de alimentación del ordenador de repuesto
  • Valor nominal para 125 V a 10 A
$371.19 MXN con IVA

General

Este cable de alimentación NEMA 5-15P a C13 cuenta con un enchufe con calificación hospitalaria que le permite conectar su computador, monitor u otro equipo de laboratorio a una toma de corriente de CA para hospital.

El enchufe NEMA 5-15-HG se ha probado conforme a las normas UL y CSA para proteger a los pacientes y al personal médico contra conexiones a tierra defectuosas que pueden ser ocasionadas por conexiones y desconexiones frecuentes y abruptas.

El cable de alimentación está diseñado para resistir las exigencias de un entorno hospitalario, y es un reemplazo fiable y seguro para cables de alimentación desgastados o faltantes.

El cable PXTMG10110 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada.

Aplicaciones

Enchufe su ordenador, monitor y otros equipos médicos con un puerto C14 a una toma de corriente de CA de calificación hospitalaria

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SVT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Conector
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C13 Receptáculo (toma)
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 10 A
Tensión de Entrada 125 AC
Características Físicas
Altura del Producto 1.3 in [33 mm]
Ancho del Producto 1.3 in [33 mm]
Calibre del Conductor 18 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 10 ft [3 m]
Longitud del Producto 10 ft [3 m]
Peso del Producto 8.6 oz [245 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 8.9 oz [251 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de alimentación NEMA 5-15P a C13

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 0.9m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital
PXTMG1013
Cable de 0.9m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital

Alimente su computadora, monitor u otro periférico a partir de un tomacorriente con conexión a tierra de clasificación para uso en hospitales

$222.71 con IVA
Cable de 1.8m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital
PXTMG1016
Cable de 1.8m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital

Alimente su computadora, monitor u otro periférico a partir de un tomacorriente con conexión a tierra de clasificación para uso en hospitales

$272.59 con IVA
Cable de 4.5m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital
PXTMG10115
Cable de 4.5m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital

Alimente su computadora, monitor u otro periférico a partir de un tomacorriente con conexión a tierra de clasificación para uso en hospitales

$419.91 con IVA