Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable Cargador 1m Conector Dock Connector 30 Pines de Apple a USB 2.0 iPod iPhone y iPad - Negro

ID del Producto: USB2ADC1MB

Cargue o sincronice sus dispositivos Apple®, incluso cuando están dentro de su funda

Características
  • Cable negro

  • 1 conector Apple® Dock (30 pines) escalonado

  • 1x conector USB ‘A’ macho

Más Características . . .
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado

  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO DIGITA COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
CTONMX
Disponible en
$445.43 MXN con IVA

ID: USB2ADC1MB

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El cable de conector Apple® Dock (30 pines) a USB para iPhone®, iPod® e iPad®, modelo USB2ADC1MB (1 m), es de color negro para adaptarse a los dispositivos móviles Apple del mismo color y ofrece una conectividad fiable para la carga y sincronización de los dispositivos digitales móviles con iOS disponible con el ordenador.

Asimismo, este cable de conector Dock a USB de fabricación exclusiva incluye un conector Apple Dock escalonado, diseñado por StarTech.com, el cual, a diferencia de los conectores normales, permite la conexión con un iPhone, iPod o iPad incluso con la funda puesta, lo cual evita tener que quitar dicha funda cada vez que se cargue o se sincronice el dispositivo.

Este cable duradero ha sido fabricado conforme a las normas para Apple MFi y ofrece un rendimiento fiable, avalado por la garantía de por vida de Startech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Color negro del cable similar al color negro de los dispositivos móviles Apple
  • Para la carga o la sincronización, no es necesario quitar la funda protectora del dispositivo móvil
  • Fiabilidad garantizada
Aplicaciones
  • Carga del iPhone, iPod o iPad de Apple desde: un ordenador, un cargador USB de pared o un cargador USB de coche
  • Sincronización de un dispositivo móvil Apple con un ordenador a través de USB
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Dock (30 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 22/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 0.1 lb [0 kg]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable negro (1 m) de conector Apple® Dock a USB
Certificaciones
Cable Cargador 1m Conector Dock Connector 30 Pines de Apple a USB 2.0 iPod, iPhone y iPad USB A
USB2ADC1M

Cable Cargador 1m Conector Dock Connector 30 Pines de Apple a USB 2.0 iPod, iPhone y iPad USB A

Cargue o sincronice sus dispositivos Apple®, incluso cuando están dentro de su funda

$469.79 con IVA

Cable Cargador 1m Conector Dock Connector de Apple Ángulo Derecho 30 Pines a USB iPod iPhone iPad
USB2ADC1MR

Cable Cargador 1m Conector Dock Connector de Apple Ángulo Derecho 30 Pines a USB iPod iPhone iPad

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® sin estorbo de cables

$370.03 con IVA

Cable Cargador 1m Conector Dock Connector de Apple 30 Pines a USB en Ángulo Izquierdo iPod iPhone iPad
USB2ADC1MUL

Cable Cargador 1m Conector Dock Connector de Apple 30 Pines a USB en Ángulo Izquierdo iPod iPhone iPad

Cargue y sincronice sus dispositivos Apple® sin necesidad de retirar la funda, incluso en zonas de difícil acceso y espacios reducidos

$271.43 con IVA

Cable Cargador 1m Conector Dock Connector de Apple 30 Pines a USB en Ángulo Derecho iPod iPhone iPad
USB2ADC1MUR

Cable Cargador 1m Conector Dock Connector de Apple 30 Pines a USB en Ángulo Derecho iPod iPhone iPad

Cargue y sincronice sus dispositivos Apple® sin necesidad de retirar la funda, incluso en zonas de difícil acceso y espacios reducidos

$271.43 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.