StarTech.com

Cable de 1m USB-C a USB-C Acodado a la Derecha - Cable USB Tipo C en Ángulo a la Derecha - Cable USBC en Ángulo

Cargue y sincronice sus dispositivos móviles USB Type-C, sin estorbos de cable

ID del Producto: USB2CC1MR

  • Conector USB-C en ángulo derecho que le permite conectar su dispositivo incluso en espacios de difícil acceso
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
$395.55 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Requisitos de Energía
Power Delivery 60W
Características Físicas
Altura del Producto 0 ft [0 m]
Ancho del Producto 0 ft [0 m]
Calibre del Conductor 22/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1.1 oz [30 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 oz [37 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable usb-c

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 0.5m USB-C Macho a Macho - Cable USB 2.0 USB Tipo C
USB2CC50CM
Cable de 0.5m USB-C Macho a Macho - Cable USB 2.0 USB Tipo C

Cargue sus dispositivos USB 2.0 USB-C, sin estorbo de cables

$287.67 con IVA
Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0
USB2CC1M
Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0

Cargue sus dispositivos móviles USB 2.0 USB-C, como su MacBook o Chromebook, con un cargador de pared de CA USB-C

$394.39 con IVA
Cable USB-C de 2m - Type-C - USB 2.0 - Macho a Macho
USB2CC2M
Cable USB-C de 2m - Type-C - USB 2.0 - Macho a Macho

Cargue sus dispositivos USB 2.0 USB-C, a través de distancias más largas

$495.31 con IVA
Cable de 3m USB-C a USB-C Macho a Macho USB 2.0 - Cable USB Tipo C  - Cable USBC - Cable Cargador para Celular USBC
USB2CC3M
Cable de 3m USB-C a USB-C Macho a Macho USB 2.0 - Cable USB Tipo C - Cable USBC - Cable Cargador para Celular USBC

Cargue y sincronice sus dispositivos móviles USB Type-C a través de distancias más largas

$469.79 con IVA
Cable de 1m USB-A a USB-C Acodado a la Derecha - Cable Adaptador USB A a USB Tipo C en Ángulo a la Derecha
USB2AC1MR
Cable de 1m USB-A a USB-C Acodado a la Derecha - Cable Adaptador USB A a USB Tipo C en Ángulo a la Derecha

Conecte sus dispositivos USB Type-C a su computadora, sin estorbo del cable

$371.19 con IVA