StarTech.com

Cable de 1m USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB TipoC - Cable de Carga USBC - USB 2.0

Alimente sus dispositivos USB Type-C

ID del Producto: USB2C5C1M

  • Certificación USB-IF
  • Ofrece hasta 5 amperios de alimentación nominal (salida) para la carga rápida de sus dispositivos móviles o la alimentación de su ordenador portátil equipado con USB-C
  • Compatible con puertos Thunderbolt™ 3
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
$469.79 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Requisitos de Energía
Power Delivery 100W
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 in [0.6 cm]
Ancho del Producto 0.4 in [10 mm]
Calibre del Conductor 24/26 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1 oz [29 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.2 oz [34 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable usb-c

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 50cm USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB TipoC - Cable de Carga USBC - USB 2.0
$419.91 con IVA
Cable de 3m USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB TipoC - Cable de Carga USBC - USB 2.0
USB2C5C3M
Cable de 3m USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB TipoC - Cable de Carga USBC - USB 2.0

Alimente sus dispositivos USB Type-C situados a distancias más largas

$544.03 con IVA
Cable USB-C de 4 metros con Capacidad para Entrega de Potencia (5A) - USB 2.0 - Certificado
USB2C5C4M
Cable USB-C de 4 metros con Capacidad para Entrega de Potencia (5A) - USB 2.0 - Certificado

Alimente sus dispositivos USB Type-C situados a distancias más largas

$542.87 con IVA